(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
430円 ~ 540円
税込価格
473円 ~ 594円

旋削用M形バイトで使用する部品。【特長】・押え金を締付けるねじ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ部品
  • 使用工具:
    内径用TACバイト:M形/突切り・溝入れ:CTH形/外径用TACバイト:M形、C形

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

TAC工具部品 ねじ MCS

寸法図

寸法図

部品形番寸法(mm)締付け
トルク
(N·m)
使用工具
acdeT/f
MCS520-2.5M5×0.820762.53.0外径用TACバイト
M形
C形
内径用TACバイト
M形
突切り・溝入れ
CTH形
MCS620-3M6×1736.0
MCS625-325108
MCS825-4M8×112.56.548.0
MCS828-428.51210.5

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 f(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
部品型番
締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351-2797
2.5
M5×0.8
20
7
6
MCS520-2.5
3

5個

430( 473円 )

1日目

351-2801
3
M6×1
20
7
7
MCS620-3
6.0

5個

430( 473円 )

1日目

351-2819
3
M6×1
25
10
8
MCS625-3
6.0

5個

430( 473円 )

1日目

705-5056
4
M8×1
25
12.5
6.5
MCS825-4
8.0

5個

540( 594円 )

1日目

351-2827
4
M8×1
28.5
12
10.5
MCS828-4
8.0

5個

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用M形バイトで使用する部品。
【特長】
・押え金を締付けるねじ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

    TAC工具部品 ねじ CHHM

    TAC工具部品 ねじ CHHM

      刃先交換式工具用締付けねじ

      刃先交換式工具用締付けねじ

        TAC工具部品 ねじ DLCS

        TAC工具部品 ねじ DLCS

          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

            TAC工具部品 ねじ DTS

            TAC工具部品 ねじ DTS

              TAC工具部品 ねじ CSHB

              TAC工具部品 ねじ CSHB

                TAC工具部品 ねじ BHM

                TAC工具部品 ねじ BHM

                  TAC工具部品 ピン BP

                  TAC工具部品 ピン BP

                    内径用ホルダ スリーブ BLM形(丸シャンク)

                    内径用ホルダ スリーブ BLM形(丸シャンク)

                      TAC工具部品 ねじ CST

                      TAC工具部品 ねじ CST

                        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

                        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

                          My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                          My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 430円 260円 110円 1,060円 600円 1,060円 450円 190円 270円 7,900円 260円 260円 620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ部品 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ピン - ねじ ねじ ねじ
                            使用工具 内径用TACバイト:M形/突切り・溝入れ:CTH形/外径用TACバイト:M形、C形 TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形 - 外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル - ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット) TACドリル/突切り・溝入れ:CGT形、GX形 - - - ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル TACミル/突切り・溝入れ:CGD形、GX形

                            マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました