(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ねじ JDS

TAC工具部品 ねじ JDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,000円
税込価格
1,100円

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。【用途】・敷き金を固定するのに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 締付トルク(N・m):
    1.0
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:JT形(背面クランプ用)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

小型旋盤用背面クランプ型バイト用ねじ JDS形の仕様

小型旋盤用背面クランプ型バイト用ねじ JDS形の外形図

小型旋盤用背面クランプ型バイト用ねじ JDS形の外形図

部品形番寸法(mm)締付け
トルク
(N·m)
aφbcdeT/f
JDS-3525M3.5x0.35M2.5x0.457.532.521
JDS-5040M5x0.5M4x0.710442.51

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 f(mm)
寸法 a(mm)
寸法 φb(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351-2282
2
M3.5×0.35
M2.5×0.45
7.5
3
2.5
JDS-3525

2個

1,000( 1,100円 )

1日目

703-9557
2.5
M5×0.5
M4×0.7
10
4
4
JDS-5040

2個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。
【用途】
・敷き金を固定するのに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ JDS

TAC工具部品 ねじ JDS

    刃先交換式工具用ねじ CSTA形

    刃先交換式工具用ねじ CSTA形

      くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

      くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

        TAC工具部品 ねじ CSHB

        TAC工具部品 ねじ CSHB

          TAC工具部品 ねじ CST

          TAC工具部品 ねじ CST

            TAC工具部品 ねじ CSTR

            TAC工具部品 ねじ CSTR

              TAC工具部品 ねじ DTS

              TAC工具部品 ねじ DTS

                TAC工具部品 ねじ DLCS

                TAC工具部品 ねじ DLCS

                  TAC工具部品 ねじ CHHM

                  TAC工具部品 ねじ CHHM

                    TAC工具部品 ねじ BHM

                    TAC工具部品 ねじ BHM

                      TAC工具部品 ねじ LCS

                      TAC工具部品 ねじ LCS

                        マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

                        マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

                          TAC工具部品 ねじ CSPA

                          TAC工具部品 ねじ CSPA

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,000円 260円 600円 450円 260円 510円 1,060円 1,060円 260円 190円 690円 430円 260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ クランプ部品 ねじ
                            締付トルク(N・m) 1.0 - - - - 3.5 - - - - - - -
                            使用工具 外径用TACバイト:JT形(背面クランプ用) ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル - 突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット) - TACミル:DoPent(ドゥペント) ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形 TACドリル/突切り・溝入れ:CGT形、GX形 - 内径用TACバイト:M形/突切り・溝入れ:CTH形/外径用TACバイト:M形、C形 -

                            TAC工具部品 ねじ JDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました