(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSHM8-30H
TAC工具部品 ねじ FSHM センバンコウグ (タンガロイ)

TAC工具部品 ねじ FSHM FSHM8-30H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

タンガロイ TAC工具部品 ねじ FSHM。 適合についてはメーカーカタログご...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 使用工具:
    TACミル

型番

FSHM8-30H 解除

Loading...

FSHM8-30H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 f(mm)
寸法 a(mm)
寸法 φb(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
部品型番
締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSHM8-30H

705-6877
5
M8×1.25
11
30
27
FSHM8-30H
25

2個

990( 1,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 ねじ FSHM。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

FSHM8-30Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ FSHMの型番FSHM8-30Hのページです。
型番FSHM8-30Hに関する仕様情報を記載しております。

TAC工具部品 ねじ FSHMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSHM10-40
FSHM10-40H
FSHM8-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 寸法 f
(mm)
寸法 a
(mm)
寸法 φb
(mm)
寸法 c
(mm)
寸法 d
(mm)
部品型番 締付トルク
(N・m)

2,540円

( 2,794円 )
1個 -

1日目

705-55286M10144036.5FSHM10-4040

1,270円

( 1,397円 )
1個 -

1日目

705-56416M10144036.5FSHM10-40H40

2,210円

( 2,431円 )
2個 -

1日目

705-51615M8×1.25113027FSHM8-3025

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました