(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTS6-4
TAC工具部品 ねじ DTS TACコウグブヒン ネジ DTS

TAC工具部品 ねじ DTS DTS6-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。【用途】・敷金を固定するのに使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 使用工具:
    ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形

Loading...

DTS6-4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TAC工具部品 ねじ DTS:関連画像

敷金止めねじの外形図

部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a b c d T/f
DTS5-3.5 M5 6.3 8.65 M3.5 3.5 4
DTS5-3.5SS 6.8
DTS5-3.5S 7
DTS6-4 M6 7.7 10.2 M4 4 5
DTS6-4.5 - 7.5 10 M4.5 4.5 5

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 f(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
部品型番
締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTS6-4

351-2207
7.7
4
M6
10.2
M4
DTS6-4
5

2個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。
【用途】
・敷金を固定するのに使用。

カタログ

 

DTS6-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ DTSの型番DTS6-4のページです。
型番DTS6-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ DTS

TAC工具部品 ねじ DTS

    TAC工具部品 ねじ CSHB

    TAC工具部品 ねじ CSHB

      TAC工具部品 ねじ BHM

      TAC工具部品 ねじ BHM

        TAC工具部品 ねじ CHHM

        TAC工具部品 ねじ CHHM

          TAC工具部品 ねじ CST

          TAC工具部品 ねじ CST

            刃先交換式工具用ねじ CSTA形

            刃先交換式工具用ねじ CSTA形

              マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

              マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

                TAC工具部品 ねじ DLCS

                TAC工具部品 ねじ DLCS

                  刃先交換式工具用締付けねじ

                  刃先交換式工具用締付けねじ

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                      くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                      くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                        TAC工具部品 ピン BP

                        TAC工具部品 ピン BP

                          TAC工具部品 ねじ CSTR

                          TAC工具部品 ねじ CSTR

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,060円 450円 190円 260円 260円 260円 430円 1,060円 110円 620円 600円 270円 510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ クランプ部品 ねじ ねじ ねじ ねじ ピン ねじ
                            使用工具 ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット) TACドリル/突切り・溝入れ:CGT形、GX形 TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形 - ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル 内径用TACバイト:M形/突切り・溝入れ:CTH形/外径用TACバイト:M形、C形 外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル - TACミル/突切り・溝入れ:CGD形、GX形 - - TACミル:DoPent(ドゥペント)

                            TAC工具部品 ねじ DTSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTS5-3.5
                            DTS5-3.5S
                            DTS5-3.5SS
                            DTS6-4.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 b
                            (mm)
                            寸法 f
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            部品型番 締付トルク
                            (N・m)

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 -

                            1日目

                            351-21776.33.5M58.65M3.5DTS5-3.54.0

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 -

                            1日目

                            351-21856.33.5M57M3.5DTS5-3.5S4.0

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 -

                            1日目

                            351-21936.33.5M56.8M3.5DTS5-3.5SS4.0

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            2個 -

                            1日目

                            703-95227.54.5-10M4.5DTS6-4.56.5

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました