(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ねじ CSTR

TAC工具部品 ねじ CSTR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

タンガロイ TAC工具部品 ねじ CSTR各種工具用部品 ねじ。使用工具 TA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • トラスココード:
    700-8333
  • 寸法 a(mm):
    M4×0.7
  • 寸法 φb(mm):
    5.7
  • 寸法 c(mm):
    10
  • 寸法 d(mm):
    5.5
  • 寸法 T:
    T15
  • 部品型番:
    CSTR-4L100
  • 締付トルク(N・m):
    3.5
  • 使用工具:
    TACミル:DoPent(ドゥペント)

型番

CSTR-4L100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTR-4L100

10個

510( 561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 ねじ CSTR
各種工具用部品 ねじ。
使用工具 TACミル:DoPent(ドゥペント)

カタログ

 

CSTR-4L100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CSTRの型番CSTR-4L100のページです。
型番CSTR-4L100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CSTR

TAC工具部品 ねじ CSTR

    刃先交換式工具用ねじ CSTA形

    刃先交換式工具用ねじ CSTA形

      TAC工具部品 ねじ CSHB

      TAC工具部品 ねじ CSHB

        TAC工具部品 ねじ LCS

        TAC工具部品 ねじ LCS

          TAC工具部品 ねじ CST

          TAC工具部品 ねじ CST

            TAC工具部品 ねじ BHM

            TAC工具部品 ねじ BHM

              くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

              くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                TAC工具部品 ねじ DTS

                TAC工具部品 ねじ DTS

                  TAC工具部品 ねじ JDS

                  TAC工具部品 ねじ JDS

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                    My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                      TAC工具部品 ねじ CHHM

                      TAC工具部品 ねじ CHHM

                        レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                        レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                          TAC工具部品 ねじ DLCS

                          TAC工具部品 ねじ DLCS

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 510円 260円 450円 690円 260円 190円 600円 1,060円 1,000円 620円 260円 230円 1,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ピン ねじ
                            トラスココード 700-8333 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 a(mm) M4×0.7 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 φb(mm) 5.7 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 c(mm) 10 - - - - - - - - - - - -

                            TAC工具部品 ねじ CSTRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました