(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSTD-3T
TAC工具部品 ねじ CSTD センバンコウグ (タンガロイ)

TAC工具部品 ねじ CSTD CSTD-3T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。【用途】・インサートの固定に使...

詳細情報を確認する

型番

CSTD-3T 解除

Loading...

CSTD-3T の仕様・寸法情報

商品情報

刃先交換式工具用ねじ CSTD形の仕様

TAC工具部品 ねじ CSTD:関連画像

刃先交換式工具用ねじ CSTD形の外形図

部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a φb c d e T/f
CSTD-3T M3x0.5 4.3 7 4.5 55 T10 2.5
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 a(mm)
寸法 φb(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 T
部品型番
締付トルク(N・m)
使用型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTD-3T

703-9174
M3×0.5
4.3
7
4.5
T10
CSTD-3T
2.5
-
TACミル

10個

270( 297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。
【用途】
・インサートの固定に使用。

カタログ

 

CSTD-3Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CSTDの型番CSTD-3Tのページです。
型番CSTD-3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CSTD

TAC工具部品 ねじ CSTD

    TAC工具部品 ねじ DTS

    TAC工具部品 ねじ DTS

      TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

      TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

        TAC工具部品 ねじ CSPD

        TAC工具部品 ねじ CSPD

          TAC工具部品 クランプセット CSP

          TAC工具部品 クランプセット CSP

            TAC工具部品 ねじ JDS

            TAC工具部品 ねじ JDS

              刃先交換式工具用ねじ CSTA形

              刃先交換式工具用ねじ CSTA形

                TAC工具部品 ねじ CSPA

                TAC工具部品 ねじ CSPA

                  TAC工具部品 押え金 JCP

                  TAC工具部品 押え金 JCP

                    押え駒

                    押え駒

                      ストッパ

                      ストッパ

                        部品

                        部品

                          罫書針

                          罫書針

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 270円 1,060円 160円 600円 2,280円 1,000円 260円 260円 2,010円 3,667円 3,120円 11,812円 2,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ クランプ部品 ねじ ねじ ねじ クランプ部品 - - - -

                            TAC工具部品 ねじ CSTDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSTD-1.8
                            CSTD-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φb
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            寸法 T 部品型番 締付トルク
                            (N・m)
                            使用型番 使用工具

                            430円

                            ( 473円 )
                            5個 -

                            1日目

                            703-8895-----CSTD-1.8-EWD05010R/EWD05012R/EWD05015R/EWD05020R/HWD05010R/HWD05012R/HWD05015R/HWD05020R/HWD05025R-

                            270円

                            ( 297円 )
                            10個 -

                            1日目

                            703-9395M3×0.54.374.210IPCSTD-3--TACミル

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました