旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。【特長】・インサート固定用、部...
外形図
CSTB-4SD
CSTB-4.5L110P
部品形番 | 寸法(mm) | 締付けトルク(N·m) | 使用工具 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | φb | c | d | T/f | |||
CSTB-2 | M2×0.4 | 2.7 | 3.3 | 1.4 | T6 | 0.7 | SGT形 SNG形 ねじ切り ST形 ツーリングシステム TACカートリッジSP形 TACカートリッジA形 TACボーリングバーバイト トップボーラバイト TACE-Zセット TACミル DoRec(ドゥレック) TecSlot(テックスロット) TACドリル |
CSTB-2L | 5.2 | 3.3 | |||||
CSTB-2L040 | 4 | 2.1 | |||||
CSTB-2.2 | M2.2×0.45 | 3.5 | 6.1 | 3.5 | T7 | 1.0 | |
CSTB-2.2L038 | 3.8 | 2.2 | |||||
CSTB-2.2S | 4.6 | 2 | |||||
CSTB-2.2R | 3.1 | 6.1 | 3.7 | ||||
CSTB-2.5 | M2.5×0.45 | 3.5 | 6 | 3.4 | T8 | 1.3 | |
CSTB-2.5L080 | 8 | 5.4 | |||||
CSTB-2.5B | 5.5 | 2.6 | |||||
CSTB-2.5S | 4.8 | 2.2 | |||||
CSTB-3 | M3×0.5 | 4.1 | 8 | 4.5 | T9 | 2.3 | |
CSTB-3L042 | 4.2 | 0.7 | |||||
CSTB-3L050 | 5 | 2 | |||||
CSTB-3S | 6 | 2.5 | |||||
CSTB-3.5ST | M3.5×0.6 | 5.5 | 12.5 | 4 | T15 | 3.5 | |
CSTB-3.5H | 5.2 | 6.5 | 3.1 | ||||
CSTB-3.5 | 5.5 | 8.4 | 4.3 | ||||
CSTB-3.5T | 6.5 | 10 | 5.5 | T20 | 5.0 | ||
CSTB-3.5TS | 8.5 | 4 | |||||
CSTB-3.5D | 4.7 | 8.4 | 4.9 | T9 | 2.3 | ||
CSTB-3.5L110 | 5.5 | 11 | 7.5 | T15 | 3.5 | ||
CSTB-3.5L115 | 4.8 | 11.5 | 7.0 | T10 | 2.5 | ||
CSTB-3.5L115-S | 4.8 | 11.5 | 6.5 | 3.5 | |||
CSTB-3.5L | 5.5 | 12.5 | 8.4 | T15 | 3.5 | ||
CSTB-4 | M4×0.7 | 11.4 | 7.4 | ||||
CSTB-4L060 | 6 | 2 | |||||
CSTB-4L090 | 5.7 | 9 | 5.5 | ||||
CSTB-4L115-S | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 1.3 | |||
CSTB-4S | 5.5 | 8 | 4 | 3.5 | |||
CSTB-4ST | M4×0.5 | 6.4 | 14.7 | ||||
CSTB-4SD | M4×0.7 | 5.5 | 8 | T8 | 1.3 | ||
CSTB-4M | 9.5 | 5.5 | T15 | 3.5 | |||
CSTB-4F | M4×0.5 | 7 | 14.7 | 8.7 | |||
CSTB-4TS | M4×0.7 | 6.5 | 9 | 4.5 | T20 | 5.0 | |
CSTB-5 | M5×0.8 | 7 | 12 | 7.5 | |||
CSTB-5S | 9.5 | 5 | |||||
CSTB-5L105 | 10.5 | 6.1 | |||||
CSTB-5L120 | 12 | 6.5 | |||||
CSTB-5L159 | 7.2 | 15.9 | 11.2 | ||||
CSTB-5L163-S | 6.9 | 16.3 | 11.3 | 6.0 | |||
CSTB-4.5L110P | M4.5×0.75 | 6.6 | 11.7 | 7 | T15 | 3.5 | 外径用TACバイトS形 |
型番 |
トラスココード |
寸法 a(mm) |
寸法 φb(mm) |
寸法 c(mm) |
寸法 d(mm) |
寸法 E(角度)(°) |
寸法 T |
部品型番 |
締付トルク(N・m) |
旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様) |
材種 |
使用型番 |
使用工具 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CSPB-4 |
-
|
M4×0.7
|
5.5
|
11.6
|
7.4
|
-
|
15IP
|
CSPB-4
|
3.5
|
-
|
鋼
|
-
|
ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル
| - | 2個 | 600円(
660円
) | 1日目 |
Loading...
旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。
【特長】
・インサート固定用、部品取付け用など多用途に使用。
【用途】
・各種工具用部品 ねじ。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CSPB-4で型番確定
TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SRの型番CSPB-4のページです。
型番CSPB-4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSPB-2.5 |
CSPB-2.5S |
CSPB-2.5SH |
CSPB-4S |
CSPB-5 |
CSTB-2.2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | トラスココード | 寸法 a (mm) | 寸法 φb (mm) | 寸法 c (mm) | 寸法 d (mm) | 寸法 E(角度) (°) | 寸法 T | 部品型番 | 締付トルク (N・m) | 旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様) | 材種 | 使用型番 | 使用工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600円 ( 660円 ) | 2個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | - | M2.5×0.45 | 3.5 | 6 | 3.5 | - | 8IP | CSPB-2.5 | 1.3 | - | 鋼 | - | ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル | |
600円 ( 660円 ) | 2個 | - | 1日目 | - | - | M2.5×0.45 | 3.5 | 4.2 | 1.7 | - | 8IP | CSPB-2.5S | 1.3 | - | 鋼 | - | ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル | |
600円 ( 660円 ) | 2個 | - | 1日目 | - | - | M2.5×0.45 | 3.3 | 5.2 | 3.3 | - | 7IP | CSPB-2.5SH | 1.1 | - | 鋼 | - | ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル | |
600円 ( 660円 ) | 2個 | - | 1日目 | - | - | M4×0.7 | 5.5 | 8.2 | 4 | - | 15IP | CSPB-4S | 3.5 | - | 鋼 | - | ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル | |
260円 ( 286円 ) | 5個 | - | 1日目 | - | - | M5×0.8 | 7 | 12 | 7.5 | - | 20IP | CSPB-5 | 5 | - | 鋼 | - | ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル | |
270円 ( 297円 ) | 10個 | - | 1日目 | - | 351-1723 | M2.2×0.45 | 3.5 | 6.1 | 3.5 | - | T7 | CSTB-2.2 | 1.0 | - | - | - | ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル |