(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSTA-5
刃先交換式工具用ねじ CSTA形 ハサキコウカンシキコウグヨウネジ CSTAガタ

刃先交換式工具用ねじ CSTA形 CSTA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。【特長】・インサート固定用、部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 使用工具:
    ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル

Loading...

CSTA-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAC工具部品 ねじ CSTA

外形図

外形図

部品形番寸法(mm)締付けトルク
(N·m)
aφbcdT/f
CSTA-NO2#2-56UNC464T81.3
CSTA-NO2S53
CSTA-NO2L86
CSTA-NO3#3-48UNC4.374T92.3
CSTA-NO5#5-40UNC585
CSTA-1.6M1.6x0.352.53.10.9T60.6
CSTA-4M4x0.77107.7T153.5
CSTA-5M5x0.87.21511
CSTA-5S128
CSTA-5SS9.55.5
CSTA-5ST25128T255.0

使用工具

  • 小型旋盤用バイト:J形、S形
  • 外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形
  • 内径用TACバイト:DoMiniBore(ドゥミニボア)、TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形
  • 突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形
  • ねじ切り:ST形
  • ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形/A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット
  • TACミル:DoRec(ドゥレック)、TecSlot(テックスロット)
  • TACドリル

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 a(mm)
寸法 φb(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 T
部品型番
締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTA-5

351-1651
M5×0.8
7.2
15
11
T15
CSTA-5
3.5

5個

260( 286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。
【特長】
・インサート固定用、部品取付け用など多用途に使用。

カタログ

 

CSTA-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式工具用ねじ CSTA形の型番CSTA-5のページです。
型番CSTA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式工具用ねじ CSTA形

刃先交換式工具用ねじ CSTA形

    TAC工具部品 ねじ CST

    TAC工具部品 ねじ CST

      TAC工具部品 ねじ CSTR

      TAC工具部品 ねじ CSTR

        TAC工具部品 ねじ CSHB

        TAC工具部品 ねじ CSHB

          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

          くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

            TAC工具部品 ねじ JDS

            TAC工具部品 ねじ JDS

              TAC工具部品 ねじ DTS

              TAC工具部品 ねじ DTS

                TAC工具部品 ねじ BHM

                TAC工具部品 ねじ BHM

                  TAC工具部品 ねじ LCS

                  TAC工具部品 ねじ LCS

                    TAC工具部品 ねじ DLCS

                    TAC工具部品 ねじ DLCS

                      TAC工具部品 ねじ CHHM

                      TAC工具部品 ねじ CHHM

                        My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                        My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                          レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                          レバーロック式P形バイト用スプリングピン

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 260円 260円 510円 450円 600円 1,000円 1,060円 190円 690円 1,060円 260円 620円 230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ピン
                            使用工具 ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル - TACミル:DoPent(ドゥペント) 突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット) - 外径用TACバイト:JT形(背面クランプ用) ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 TACドリル/突切り・溝入れ:CGT形、GX形 - 外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形 TACミル/突切り・溝入れ:CGD形、GX形 内径用TACバイト:P形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形/外径用TACバイト:P形、D形、A形、MS形

                            刃先交換式工具用ねじ CSTA形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSTA
                            CSTA-1.6
                            CSTA-4
                            CSTA-5S
                            CSTA-5SS
                            CSTA-5ST25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φb
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            寸法 T 部品型番 締付トルク
                            (N・m)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            600円

                            ( 660円 )
                            2個 -

                            1日目

                            700-8279M1.6×0.352.53.10.9T6CSTA-1.60.6

                            270円

                            ( 297円 )
                            5個 -

                            1日目

                            351-1642M4×0.77107.7T15CSTA-43.5

                            260円

                            ( 286円 )
                            5個 -

                            1日目

                            351-1669M5×0.87.2128T15CSTA-5S3.5

                            260円

                            ( 286円 )
                            5個 -

                            1日目

                            703-9506M5×0.87.29.55.5T15CSTA-5SS3.5

                            260円

                            ( 286円 )
                            5個 -

                            1日目

                            704-7274M5×0.87.2128-CSTA-5ST25-

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました