(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPD-3
TAC工具部品 ねじ CSPD TACコウグブヒン ネジ CSPD

TAC工具部品 ねじ CSPD CSPD-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

旋削工具用備品のねじ。【特長】・使用工具:TACミル。【用途】・各種工具用部品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 使用工具:
    TACミル

Loading...

CSPD-3 の仕様・寸法情報

商品情報

TAC工具部品 ねじ CSPDシリーズの仕様

TAC工具部品 ねじ CSPDの寸法図

TAC工具部品 ねじ CSPDの寸法図

CSPD-1.8Sのサイズ

  • a:M1.8×0.35、φb:φ2.4(直径2.4mm)、c:3.3mm、d:1.4mm、e:55mm、T/f:6lPmm、締付けトルク:0.7N・m

CSPD-3のサイズ

  • a:M3×0.5、φb:φ4.3(直径4.3mm)、c:7mm、d:4.2mm、e:55mm、T/f:10lPmm、締付けトルク:2.5N・m

型番リスト

型番
寸法 a(mm)
寸法 φb(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 T
部品型番
締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPD-3

M3×0.5
4.3
7
4.2
10IP
CSPD-3
2.5

2個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品のねじ。
【特長】
・使用工具:TACミル。
【用途】
・各種工具用部品ねじ。

カタログ

 

CSPD-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CSPDの型番CSPD-3のページです。
型番CSPD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CSPD

TAC工具部品 ねじ CSPD

    TAC工具部品 ねじ CSTD

    TAC工具部品 ねじ CSTD

      TAC工具部品 ねじ CSPA

      TAC工具部品 ねじ CSPA

        駒用ねじ

        駒用ねじ

          TAC工具部品 ねじ BH

          TAC工具部品 ねじ BH

            TAC工具部品 クランプセット CSX

            TAC工具部品 クランプセット CSX

              罫書針

              罫書針

                TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                  TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

                  TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

                    TAC工具部品 ねじ CHHM

                    TAC工具部品 ねじ CHHM

                      TAC工具部品 敷金 ASR

                      TAC工具部品 敷金 ASR

                        セットねじ

                        セットねじ

                          旋削工具用スプリング

                          旋削工具用スプリング

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 600円 270円 260円 980円 230円 2,690円 2,260円 2,150円 160円 260円 2,790円 410円 170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ねじ ねじ ねじ - ねじ クランプ部品 - クランプ部品 ねじ ねじ シート・敷板 ねじ ばね
                            使用工具 TACミル - - - 外径用TACバイト:ディンプルセラミック用 TACミル - - - TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形 TACバイト:ターニングA A形 - -

                            TAC工具部品 ねじ CSPDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSPD-1.8S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φb
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            寸法 T 部品型番 締付トルク
                            (N・m)

                            600円

                            ( 660円 )
                            2個 -

                            1日目

                            M1.8×0.352.43.31.46IPCSPD-1.8S0.7

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました