(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TAC工具部品 ねじ CSHB

TAC工具部品 ねじ CSHB (レビュー)

通常価格(税別)
450円 ~ 810円
税込価格
495円 ~ 891円
通常出荷日
1日目
各種工具用部品CSHBシリーズのねじ。
【特長】
・使用工具:突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット)。
【用途】
・各種工具用部品ねじ。

TAC工具部品 ねじ CSHBのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スポロボのドレサーのチップ固定に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/21
    スポロボのドレサーのチップ固定は特別なねじを使用していましたが、なかなか入手出来ないで 普通のボルトを削て 作ったが、小さいから 作る手間がかかる、規格品を探してこれを見つかりました。※印と内六角二種類を注文したが 届いたのは 全部同じのコメ印。仕方ない、そのまま使用した。
    そのため ★が一個少なくなる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CSHB

TAC工具部品 ねじ CSHB

    TAC工具部品 ねじ CHHM

    TAC工具部品 ねじ CHHM

      TAC工具部品 ねじ DTS

      TAC工具部品 ねじ DTS

        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

          刃先交換式工具用締付けねじ

          刃先交換式工具用締付けねじ

            TAC工具部品 ねじ BHM

            TAC工具部品 ねじ BHM

              TAC工具部品 ねじ CST

              TAC工具部品 ねじ CST

                くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                くさび止めカッタ用押え駒用左右ねじ

                  TAC工具部品 ねじ CSTR

                  TAC工具部品 ねじ CSTR

                    TAC工具部品 ねじ DLCS

                    TAC工具部品 ねじ DLCS

                      マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

                      マルチクランプ式M形バイト用押え金用左右ねじ

                        TAC工具部品 ピン BP

                        TAC工具部品 ピン BP

                          My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                          My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 450円 260円 1,060円 260円 110円 190円 260円 600円 510円 1,060円 430円 270円 620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ クランプ部品 ピン ねじ
                            使用工具 突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット) TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形 ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル - TACドリル/突切り・溝入れ:CGT形、GX形 - - TACミル:DoPent(ドゥペント) 外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル 内径用TACバイト:M形/突切り・溝入れ:CTH形/外径用TACバイト:M形、C形 - TACミル/突切り・溝入れ:CGD形、GX形

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。