(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CM20X80
TAC工具部品 ねじ CM ホルダー

TAC工具部品 ねじ CM CM20X80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。【特長】・材質:鋼。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 使用工具:
    TACミル:PSシリーズ/突切り・溝入れ:TungCut(タングカット)

型番

CM20X80 解除

Loading...

CM20X80 の仕様・寸法情報

商品情報

TAC工具部品 ねじ CMの仕様

TAC工具部品 ねじ CM:関連画像

CMの外形図(六角穴付きボルト JISB1176)

TAC工具部品 ねじ CM:関連画像

CM**Hの外形図

部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a φb c d T/f
CM4×0.7×14 M4×0.7 7 18 14 3 3
CM4×0.7×20 24 20
CM4×0.7×20-M0-A 6 24 20
CM5×0.8×10-A M5×0.8 8.5 15 10 4 5
CM5×0.8×12 17 12
CM5×0.8×12-A 17 12
CM5×0.8×14 18 14
CM5×0.8×16-A 21 16
CM5×0.8×20-A 25 20
CM5×0.8×25-A 30 25
部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a φb c d f
CM6×1×16-A M6×1.0 10 22 16 5 8.5
CM6×1×20-A 26 20
CM6×1×25-A 31 25
CM6×1.0×40-A 46 40
CM6×30-S M6×1.0 10 35.7 28
CM8×1.25×20-A M8×1.25 13 28 20 6 25
CM8×1.25×25-A 33 25
CM8×30H 36 30 5
CM10×30H M10×1.5 16 38 30 6 40
CM12×30H M12×1.75 18 40 8 70
CM16×40H M16×2 24 54 40 10 100

型番リスト

型番
寸法 f(mm)
寸法 a(mm)
寸法 φb(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
部品型番
締付トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM20X80

17
M20
30
80
50
CM20X80
150
10

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用するねじ。
【特長】
・材質:鋼。
【用途】
・インサート固定用、部品取付け用など多用途に使用。

カタログ

 

CM20X80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CMの型番CM20X80のページです。
型番CM20X80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CM

TAC工具部品 ねじ CM

    TAC工具部品 ねじ CSTD

    TAC工具部品 ねじ CSTD

      TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

      TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

          TAC工具部品 ねじ JDS

          TAC工具部品 ねじ JDS

            TAC工具部品 ねじ DLCS

            TAC工具部品 ねじ DLCS

              TAC工具部品 押え金 DCPM

              TAC工具部品 押え金 DCPM

                TAC工具部品 ねじ CSPD

                TAC工具部品 ねじ CSPD

                  TAC工具部品 ねじ SHCM

                  TAC工具部品 ねじ SHCM

                    TAC工具部品 インサート押え駒 WT

                    TAC工具部品 インサート押え駒 WT

                      TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                      TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                        TAC工具部品 ねじ DTS

                        TAC工具部品 ねじ DTS

                          TAC工具部品 シムシート SW

                          TAC工具部品 シムシート SW

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 140円 270円 160円 260円 1,000円 1,060円 1,060円 600円 260円 3,290円 2,150円 1,060円 4,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ クランプ部品 ねじ ねじ クランプ部品 クランプ部品 ねじ シート・敷板
                            使用工具 TACミル:PSシリーズ/突切り・溝入れ:TungCut(タングカット) - - ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル 外径用TACバイト:JT形(背面クランプ用) 外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル 外径用TACバイト:D形 TACミル TACミル ESE4050RA/ESE4063RA/EME4450RB~4404RB - ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形 TACドリル:TDP

                            TAC工具部品 ねじ CMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM16X140
                            CM16X40H
                            CM16X75
                            CM4X0.7X14
                            CM4X0.7X20
                            CM5X0.8X10-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 f
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φb
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            部品型番 締付トルク
                            (N・m)

                            720円

                            ( 792円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1014M1624140116CM16X140100

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -10M16×2245440CM16×40H100

                            560円

                            ( 616円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1014M16247551CM16X75100

                            150円

                            ( 165円 )
                            5個 -

                            1日目

                            -3M4×0.771814CM4×0.7×143

                            190円

                            ( 209円 )
                            5個 -

                            1日目

                            -3M4×0.772420CM4×0.7×203

                            140円

                            ( 154円 )
                            5個 -

                            1日目

                            -4M5×0.88.51510CM5×0.8×10-A5

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました