(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSP3
レバーロック式P形バイト用スプリングピン バイトヨウスプリングピン

レバーロック式P形バイト用スプリングピン LSP3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

P形旋削用バイトに使用する部品。【特長】・各種TACバイト・突っ切り溝入れ用ス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピン
  • 使用工具:
    内径用TACバイト:P形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形/外径用TACバイト:P形、D形、A形、MS形

Loading...

LSP3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) LSP

LSP寸法図

LSP寸法図

部品形番寸法(mm)使用工具
abc
LSP35.535.9外径用TACバイト
P形
D形
A形
MS形
内径用TACバイト
P形
ツーリングシステム
TACカートリッジ PN形
LSP3L7
LSP447.6
LSP4S6
LSP58.54.58.8
LSP6115.910.9
LSP6C8.54.89.3
LSP8121015.4

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSP3

351-2681
3
5.5
5.9
LSP3
-

1個

230( 253円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

P形旋削用バイトに使用する部品。
【特長】
・各種TACバイト・突っ切り溝入れ用スプリング(敷金用スプリング)。
【用途】
・敷き金の固定用。

カタログ

 

LSP3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式P形バイト用スプリングピンの型番LSP3のページです。
型番LSP3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式P形バイト用スプリングピン

レバーロック式P形バイト用スプリングピン

    TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

    TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

      レバーロック式P形バイト用レバー

      レバーロック式P形バイト用レバー

        マルチクランプ式M形バイト用押え金

        マルチクランプ式M形バイト用押え金

          TurningA A形バイト用押え金

          TurningA A形バイト用押え金

            TAC工具部品 インサート押え駒 WF

            TAC工具部品 インサート押え駒 WF

              TAC工具部品 ピン BP

              TAC工具部品 ピン BP

                TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BP/SP913

                TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BP/SP913

                  スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

                  スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

                    押え金(旋削工具用)

                    押え金(旋削工具用)

                      レバーピン(旋削工具用)

                      レバーピン(旋削工具用)

                        旋削工具用スプリング

                        旋削工具用スプリング

                          TAC工具部品 押え金 CCP

                          TAC工具部品 押え金 CCP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 230円 230円 1,360円 1,430円 1,580円 2,150円 270円 270円 140円 2,100円 1,690円 170円 1,330円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ピン ばね レバー クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 ピン ばね - クランプ部品 レバー ばね クランプ部品
                            使用工具 内径用TACバイト:P形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形/外径用TACバイト:P形、D形、A形、MS形 TACバイト:ターニングA A形 - 内径用TACバイト:M形/外径用TACバイト:M形 - - - - - - - - 外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用

                            レバーロック式P形バイト用スプリングピンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械工具の一部として使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/17
                            機械工具の一部として使用しました。標準品なので特に問題無く使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSP3L
                            LSP4
                            LSP4S
                            LSP5
                            LSP6
                            LSP6C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            部品型番 旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様)

                            230円

                            ( 253円 )
                            1個 -

                            1日目

                            703-9182375.9LSP3LCN□□0903□□

                            230円

                            ( 253円 )
                            1個 -

                            3日目

                            351-2690477.6LSP4-

                            250円

                            ( 275円 )
                            1個 -

                            5日目

                            351-2703467.6LSP4S-

                            230円

                            ( 253円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-27114.58.58.8LSP5-

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-27205.91110.9LSP6-

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            1日目

                            703-94254.88.59.3LSP6CRCM□2006M0

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました