(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 スパナ・ドライバ H

TAC工具部品 スパナ・ドライバ H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,100円
税込価格
1,210円

各種工具用Hシリーズのドライバ。【特長】・使用工具:TACミル。【用途】・各種...

詳細情報を確認する

  • 寸法 c(mm):
    37
  • 使用工具:
    TACミル

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

TAC工具部品 ドライバ Hシリーズの仕様

TAC工具部品 ドライバ Hシリーズの寸法図

TAC工具部品 ドライバ Hシリーズの寸法図

H-TBのサイズ

  • b:100mm
  • d:37mm
  • f:6mm

H-TBSのサイズ

  • b:75mm
  • d:37mm
  • f:6mm

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
705-7733
100
H-TB

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

701-4635
75
H-TBS

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種工具用Hシリーズのドライバ。
【特長】
・使用工具:TACミル。
【用途】
・各種工具用部品ドライバ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 スパナ・ドライバ H

TAC工具部品 スパナ・ドライバ H

    TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDL

    TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDL

      TAC工具部品 スパナおよびドライバ

      TAC工具部品 スパナおよびドライバ

        TAC工具部品 スパナおよびドライバ KEYV

        TAC工具部品 スパナおよびドライバ KEYV

          TAC工具部品 スパナおよびドライバ TP

          TAC工具部品 スパナおよびドライバ TP

            TAC工具部品 ねじ BH

            TAC工具部品 ねじ BH

              TAC工具部品 ロケータ LF

              TAC工具部品 ロケータ LF

                TAC工具部品 ねじ CCS

                TAC工具部品 ねじ CCS

                  TAC工具部品 ねじ CSTC

                  TAC工具部品 ねじ CSTC

                    TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                    TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                      ユーザガイド 工具部品

                      ユーザガイド 工具部品

                        TAC工具部品 ねじ SHCM

                        TAC工具部品 ねじ SHCM

                          TAC工具部品 ロケータ LD

                          TAC工具部品 ロケータ LD

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,100円 1,160円 1,000円 430円 460円 230円 5,260円 790円 460円 2,150円 270円 260円 5,260円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            寸法 c(mm) 37 - - - - - - - 5.1 - - - -
                            使用工具 TACミル - - - TACミル 外径用TACバイト:ディンプルセラミック用 - 外径用TACバイト:ディンプルセラミック用 TACドリル:TDJ形(旧製品) - - TACミル -

                            TAC工具部品 スパナ・ドライバ Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました