(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 クランプセット CSX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TAC工具部品 クランプセット CSX

通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円

各種TACバイト・TACミル・ツーリングシステム用クランプセット

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ部品
  • トラスココード:
    351-2045
  • 部品型番:
    CSX20
  • 使用工具:
    TACミル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSX20

1個

2,690( 2,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種TACバイト・TACミル・ツーリングシステム用クランプセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 クランプセット CSXの型番CSX20のページです。
型番CSX20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 クランプセット CSX

TAC工具部品 クランプセット CSX

    TAC工具部品 ねじ CSPD

    TAC工具部品 ねじ CSPD

      刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

      刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

        TAC工具部品 敷金 ASV

        TAC工具部品 敷金 ASV

          TAC工具部品 敷金 ASR

          TAC工具部品 敷金 ASR

            TAC工具部品 インサート押え駒 WF

            TAC工具部品 インサート押え駒 WF

              TAC工具部品 ロケータ LD

              TAC工具部品 ロケータ LD

                TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

                TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

                  TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDL

                  TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDL

                    TAC工具部品 ねじ CSTD

                    TAC工具部品 ねじ CSTD

                      刃先交換式工具用押え金セット CSG形

                      刃先交換式工具用押え金セット CSG形

                        TAC工具部品 押え金 MCL

                        TAC工具部品 押え金 MCL

                          TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

                          TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,690円 600円 2,070円 2,220円 2,790円 2,150円 5,260円 690円 1,160円 270円 2,070円 1,430円 230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 クランプ部品 ねじ クランプ部品 シート・敷板 シート・敷板 クランプ部品 - シート・敷板 - ねじ クランプ部品 クランプ部品 ばね
                            トラスココード 351-2045 - - - - - - - - - - - 351-3050
                            部品型番 CSX20 - - - - - - - - - - - SP-2.5
                            使用工具 TACミル TACミル - - TACバイト:ターニングA A形 - - 外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用 - - - 内径用TACバイト:M形(旧製品) TACバイト:ターニングA A形

                            TAC工具部品 クランプセット CSXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました