(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,070円 ~ 3,110円
税込価格
2,277円 ~ 3,421円

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する部品。【特長】・各種TACバイト・T...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

TAC工具部品 クランプセット CSW

形状(CSW-00/1/0/2/40/50)

形状(CSW-00/1/0/2/40/50)

形状(CSW-0T)

形状(CSW-0T)

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 f(mm)
寸法 ℓ(mm)
仕様
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
部品型番
使用型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351-2002
11.5
2.5
8
-
M4×0.7
13.8
8.5
2.5
CSW-0
-
外径用TACバイト:C形/内径用TACバイト:C形/突切り・溝入れ:CGX形/ツーリングシステム:TACカートリッジCE形

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

704-7282
11.5
2.5
7.5
-
M4×0.7
12
8
2
CSW-00
-
外径用TACバイト:C形/内径用TACバイト:C形/突切り・溝入れ:CGX形/ツーリングシステム:TACカートリッジCE形

1個

2,070( 2,277円 )

1日目

351-2011
-
-
-
-
-
-
-
-
CSW-0T
ERD4000
TACミル

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

351-2029
16.5
2.5
10
-
M5×0.8
16.5
9.5
4
CSW-1
-
外径用TACバイト:C形/内径用TACバイト:C形/突切り・溝入れ:CGX形/ツーリングシステム:TACカートリッジCE形

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

351-2037
20
4
13
-
M6×1
20.5
11
6
CSW-2
-
外径用TACバイト:C形/内径用TACバイト:C形/突切り・溝入れ:CGX形/ツーリングシステム:TACカートリッジCE形

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

704-7436
12
2.5
7.5
-
M4×0.7
13.2
8
2
CSW-40
CS□ER/L10CA-09/CT□ER/L10CA-11
外径用TACバイト:C形/内径用TACバイト:C形/突切り・溝入れ:CGX形/ツーリングシステム:TACカートリッジCE形

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

704-8700
15
3
9.5
-
M5×0.8
16.9
10
2
CSW-50
CS□ER/L12CA-12/CT□ER/L12CA-16
外径用TACバイト:C形/内径用TACバイト:C形/突切り・溝入れ:CGX形/ツーリングシステム:TACカートリッジCE形

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

704-7291
-
-
-
-
-
-
-
-
CTW-1
-
-

1個

3,110( 3,421円 )

1日目

704-7851
-
-
-
くさび
-
-
-
-
CTW-2
CTBN20-32/CTBN25-32/CTBN32-32/CTBS20-35/CTBS25-32/CTBS32-32
-

1個

2,390( 2,629円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する部品。
【特長】
・各種TACバイト・TACミル・突っ切り溝入れ・ツーリングシステム用クランプセット。
【用途】
・インサートの固定用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

    TAC工具部品 クランプセット CSP

    TAC工具部品 クランプセット CSP

      刃先交換式工具用押え金セット CSG形

      刃先交換式工具用押え金セット CSG形

        京セラ ねじ(SB-1840TRP)

        京セラ ねじ(SB-1840TRP)

          クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

          クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

            クランプセット(BCカートリッジ)

            クランプセット(BCカートリッジ)

              駒用ねじ

              駒用ねじ

                セットねじ

                セットねじ

                  シート止めねじ

                  シート止めねじ

                    締付けボルト

                    締付けボルト

                      ユニット止ねじ

                      ユニット止ねじ

                        サンドビック ボールヘッドスクリュー

                        サンドビック ボールヘッドスクリュー

                          旋削工具用スプリング

                          旋削工具用スプリング

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 2,070円 2,280円 2,070円 679円 1,950円 2,947円 980円 410円 220円 2,559円 450円 226円 170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 - クランプ部品 クランプ部品 - ねじ ねじ - - - ばね

                            刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            普段使い
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            注文してからすぐに商品が届きました。特に問題無く使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト