(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSP27
TAC工具部品 クランプセット CSP センバンコウグ (タンガロイ)

TAC工具部品 クランプセット CSP CSP27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

ねじ切り工具用クランプセット。【特長】・旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用...

詳細情報を確認する

Loading...

CSP27 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAC工具部品 クランプセットの仕様

CSPの外形図

CSPの外形図

部品形番寸法(mm)
abcdelT/f
CSP16M5×0.815.514.46.93.29.1T15
CSP22M6×12018.18.94.211.5T20
CSP27M8×1.2523.524.411.93.915.64

型番リスト

型番
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 f(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
寸法 e(mm)
寸法 T
部品型番
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP27

705-4823
23.5
-
15.6
M8×1
24.4
11.9
3.9
4
CSP27
ねじ切りST形

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ切り工具用クランプセット。
【特長】
・旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する部品。
【用途】
・インサートの固定用。

カタログ

 

CSP27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 クランプセット CSPの型番CSP27のページです。
型番CSP27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 クランプセット CSP

TAC工具部品 クランプセット CSP

    刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

    刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

      刃先交換式工具用押え金セット CSG形

      刃先交換式工具用押え金セット CSG形

        京セラ ねじ(SB-1840TRP)

        京セラ ねじ(SB-1840TRP)

          クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

          クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

            クランプセット(BCカートリッジ)

            クランプセット(BCカートリッジ)

              駒用ねじ

              駒用ねじ

                セットねじ

                セットねじ

                  シート止めねじ

                  シート止めねじ

                    締付けボルト

                    締付けボルト

                      ユニット止ねじ

                      ユニット止ねじ

                        サンドビック ボールヘッドスクリュー

                        サンドビック ボールヘッドスクリュー

                          旋削工具用スプリング

                          旋削工具用スプリング

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 2,280円 2,070円 2,070円 679円 1,950円 2,947円 980円 410円 220円 2,559円 450円 226円 170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 - クランプ部品 クランプ部品 - ねじ ねじ - - - ばね

                            TAC工具部品 クランプセット CSPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSP16
                            CSP22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法 b
                            (mm)
                            寸法 f
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            寸法 e
                            (mm)
                            寸法 T 部品型番 使用工具

                            2,280円

                            ( 2,508円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-148115.5-9.1M5×0.814.46.93.2T15CSP16ねじ切りST形

                            2,280円

                            ( 2,508円 )
                            1個 -

                            1日目

                            351-149920-11.5M6×118.18.94.2T20CSP22ねじ切りST形

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました