(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
刃先交換式工具用押え金セット CSG形
  • SALE 2025/03/31まで

刃先交換式工具用押え金セット CSG形 (レビュー)

通常価格(税別)
2,070円 ~ 2,280円  特別価格 
税込価格
2,277円 ~ 2,508円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する部品。
【特長】
・各種TACミル用クランプセット。
【用途】
・インサートの固定用。

刃先交換式工具用押え金セット CSG形のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動加工機の切削工具(消耗部品)
    評価 4.0満足度:4.02021/01/13
    切削ツールに組み込まれる小さな部品(消耗部品)ですが、このような部品もミスミさんで取り扱っていただけるので大変助かります。しかも1日目出荷です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式工具用押え金セット CSG形

刃先交換式工具用押え金セット CSG形

    刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

    刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

      TAC工具部品 インサート押え駒 WF

      TAC工具部品 インサート押え駒 WF

        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

        刃先交換式工具用ねじ CSTA形

          TAC工具部品 押え金 JCP

          TAC工具部品 押え金 JCP

            TAC工具部品 押え金 CP

            TAC工具部品 押え金 CP

              TAC工具部品 押え金 MCL

              TAC工具部品 押え金 MCL

                TAC工具部品 クランプセット CSX

                TAC工具部品 クランプセット CSX

                  TAC工具部品 インサート押え駒 WP

                  TAC工具部品 インサート押え駒 WP

                    TAC工具部品 ねじ CSPD

                    TAC工具部品 ねじ CSPD

                      マルチクランプ式M形バイト用押え金

                      マルチクランプ式M形バイト用押え金

                        TAC工具部品 ねじ CSTD

                        TAC工具部品 ねじ CSTD

                          TAC工具部品 クランプセット CSP

                          TAC工具部品 クランプセット CSP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,070円 2,070円 2,150円 260円 2,010円 1,640円 1,430円 2,690円 1,840円 600円 1,430円 270円 2,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 ねじ クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 ねじ クランプ部品 ねじ クランプ部品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。