(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,340円
税込単価
38,874円

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ 最大切込み量:68mm。【特長】・荒加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TACラフィングエンドミル ELP-A

寸法図

寸法図

TACラフィングエンドミル

TACラフィングエンドミル

DesignationDczDsllsLfLAir hole
  ELP13025RA-A 25.00225.028.0090.040.0130.0with
  ELP13025RA 25.00225.028.0090.040.0130.0without
  ELP17032RA-A 32.00232.035.0090.050.0140.0with
  ELP17032RA 32.00232.035.0090.050.0140.0without
  ELP21040RA-A 40.00242.044.0090.060.0150.0with
  ELP21040RA 40.00242.044.0090.060.0150.0without

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
エア穴
締付けねじ
トラスココード
ドライバ
使用インサート ( )内はインサート数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELP13025RA

25
130
25
28
40
なし
CSPB-2.5 CSPD-3
825-3601
IP-10D
APMT070308PN-MJ (4) ADMT130308PR-MJ (1)

1個

35,340( 38,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ 最大切込み量:68mm。
【特長】
・荒加工に最適なラフィングカッタ。
【用途】
・中、大型機械での荒加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

カタログ

 

Loading...

ELP13025RAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形の型番ELP13025RAのページです。
型番ELP13025RAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

    ミル 肩削り用 EPS17

    ミル 肩削り用 EPS17

      ミル 肩削り用 TSE4000RIA

      ミル 肩削り用 TSE4000RIA

        超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

        超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

          ミル 肩削り用 ESE4000R

          ミル 肩削り用 ESE4000R

            シュレッドミル  ヘリカルエンドミル

            シュレッドミル ヘリカルエンドミル

              ミル 肩削り用 TPS17

              ミル 肩削り用 TPS17

                ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                  TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                  TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                    TACミル TUNGQUAD TPD05

                    TACミル TUNGQUAD TPD05

                      ミル 肩削り用 TSP4000IA

                      ミル 肩削り用 TSP4000IA

                        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                          SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                          SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル
                            通常価格 35,340円 24,610円 58,210円 23,660円 45,430円 94,221円 36,500円 30,080円 83,140円 49,940円 58,210円 24,311円 27,378円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 平面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 溝削り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ - アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            刃数(枚) 2 - - - - - - - - - - - -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート

                            直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました