(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACラジアスミル TRD6000

TACラジアスミル TRD6000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,870円
税込単価
88,957円

柄付きカッタ丸駒でインサート使用の刃先交換式エンドミル。【特長】・くさび止め式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TACラジアスミル TRD6000の外形図と寸法について

TACラジアスミル TRD6000:関連画像

TACラジアスミル TRD6000の寸法図

TACラジアスミル TRD6000:関連画像

断面図(型番:TRD6008R参照)

形番 Max.ap φD1 z φDc Lf φd l a b Kg インサート
TRD6003R 10 80 4 60 63 25.4 26 9.5 6 1.2 RD**2004...
TRD6004R 10 100 5 80 63 31.75 32 12.7 8 2.1 RD**2004...
TRD6005R 10 125 6 105 63 38.1 38 15.9 10 3.2 RD**2004...
TRD6006R 10 160 8 140 63 50.8 38 19 11 5.4 RD**2004...
TRD6008R 10 200 10 180 63 47.625 38 25.4 14 8.6 RD**2004...

この商品に関する関連部品

形番 (1)ロケータ (2)押え駒締付けねじ (3)ロケータ締付けねじ (4)インサート押え駒 スパナ
TRD6003R LR603R FDS-8S CM4X0.7X20 WR603R TP-4

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRD6004R

80
5
31.75
100
32
8
12.7
-

1個

80,870( 88,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柄付きカッタ丸駒でインサート使用の刃先交換式エンドミル。
【特長】
・くさび止め式の切削工具。
・型番:RD*N2004のインサートを使用。
・5種類のバリエーションで用途にあわせて選択が可能。
【用途】
・鋼・鋳鉄等、高硬度材の高送り加工、平面加工用として利用可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TRD6004Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACラジアスミル TRD6000の型番TRD6004Rのページです。
型番TRD6004Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACラジアスミル TRD6000

TACラジアスミル TRD6000

    平面加工用カッタ TMD4400I形

    平面加工用カッタ TMD4400I形

      転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

      転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

        TACミル THF4400IA

        TACミル THF4400IA

          TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

          TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

            サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

            サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

              ミル 肩削り用 TSE3000R

              ミル 肩削り用 TSE3000R

                転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                  SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                  SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                    ミル 肩削り用 TSP4000IA

                    ミル 肩削り用 TSP4000IA

                      SEC-エースミル DPGF4000型

                      SEC-エースミル DPGF4000型

                        転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

                        転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

                          ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                          ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 80,870円 58,210円 71,800円 64,490円 91,450円 71,800円 36,800円 70,400円 57,213円 58,210円 70,902円 76,330円 58,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 / 面取り 平面 平面 / 面取り 平面 平面 / 面取り 平面 平面 / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            全長 (L)(mm) 63 - 63 - 63 63 - - - - - 63 -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット - 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)

                            TACラジアスミル TRD6000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました