(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACラジアスミル ERD6000

TACラジアスミル ERD6000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,760円
税込単価
53,636円

柄付きカッタ丸駒でインサート使用の刃先交換式エンドミル。【特長】・くさび止め式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

くさび止め式の刃先交換式エンドミル

平面加工に最適。

平面加工に最適。

TACラジアスミル ERD6000の外形図と寸法について

TACラジアスミル ERD6000の寸法図

TACラジアスミル ERD6000の寸法図

形番Max.apφD1zφDcφDslsLインサート
ERD6050RA10503303280143RD**2004...
ERD6063RA10633433280143RD**2004...

この商品に関する関連部品

形番(1)ロケータ(2)押え駒締付けねじ(3)カッタ締付ボルト(4)インサート押え駒スパナ
ERD60...LR602RFDS-6ZSHCM4-16WR602RTP-3A
部品の組み立て例 1)ロケータ、2)押え駒締付けねじ、3)カッタ締付ボルト、4)インサート押え駒 (注)深さ4mmまでの彫込み加工も可能です。

部品の組み立て例
1)ロケータ、2)押え駒締付けねじ、3)カッタ締付ボルト、4)インサート押え駒
(注)深さ4mmまでの彫込み加工も可能です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
寸法 ΦD1(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERD6050RA

30
50
825-3637

1個

48,760( 53,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柄付きカッタ丸駒でインサート使用の刃先交換式エンドミル。
【特長】
・くさび止め式の切削工具。
・型番:RD*N2004形インサート使用。
・ロケータ、押え駒締付けねじ、カッタ締付ボルト、インサート押え駒、スパナで組み立て。
・サイズが2パターンより選択ができる。
【用途】
・鋼、鋳鉄等の高硬度材に高送り加工、平面加工用として利用可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ERD6050RAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACラジアスミル ERD6000の型番ERD6050RAのページです。
型番ERD6050RAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACラジアスミル ERD6000

TACラジアスミル ERD6000

    TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE6000

    TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE6000

      ミル 肩削り用 EPE5000

      ミル 肩削り用 EPE5000

        TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

        TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

          直角肩加工用カッタ PES1500形

          直角肩加工用カッタ PES1500形

            アルファ面取りカッタCPC形

            アルファ面取りカッタCPC形

              面取り加工用カッタ ECC31形

              面取り加工用カッタ ECC31形

                ミル 肩削り用 ELP

                ミル 肩削り用 ELP

                  SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

                  SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

                    直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                    直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                      曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                      曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                        面取り加工用カッタ ECP4400R形

                        面取り加工用カッタ ECP4400R形

                          スカットカット

                          スカットカット

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 富士元工業
                            通常価格 48,760円 38,330円 26,430円 24,750円 31,540円 21,043円 33,150円 51,640円 32,222円 35,340円 69,730円 16,720円 38,102円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            加工用途 平面 側面 側面 側面 側面 平面 / 溝 / 面取り 面取り 側面 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝 - 面取り 平面 / 側面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            全長 (L)(mm) 143 - 120 - 160 - - - 125 - - 130 120
                            シャンク径 (d)(mm) 32 32 32 - 32 - - - 32 - - 32 -

                            TACラジアスミル ERD6000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました