(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACミルオールダイヤ仕様 DPD24

TACミルオールダイヤ仕様 DPD24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
73,760円 ~ 133,590円
税込価格
81,136円 ~ 146,949円

アルミ合金・非鉄金属の汎用加工用【商品仕様】・工具径:φ63~160㎜

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63
40
4
40
22
20
6
10
-

1個

73,760( 81,136円 )

1日目

80
50
4
50
25.4
26
6
9.5
825-3566

1個

82,920( 91,212円 )

1日目

100
50
4
50
31.75
32
8
12.7
825-3567

1個

90,600( 99,660円 )

1日目

125
50
6
50
38.1
38
10
15.9
825-3568

1個

122,070( 134,277円 )

1日目

160
63
6
63
50.8
38
11
19
825-3569

1個

133,590( 146,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ合金・非鉄金属の汎用加工用
【商品仕様】
・工具径:φ63~160㎜

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミルオールダイヤ仕様 DPD24のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました