(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
42,200円 ~ 92,210円
税込価格
46,420円 ~ 101,431円

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・切れ味の良い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高性能ボディ

エアホール付きのため、切りくず排出性良好!
ラインナップが豊富標準刃、多刃、ロングシャンク等を設定可能。加工用途に応じた最適ボディを!

ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07 最大切込み深さ(MJブレーカ使用時)
ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07 3枚刃画像

標準刃
3枚刃

ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07 7枚刃画像

多刃
7枚刃

性能・試験情報

高性能インサート

加工面の粗さ比較

加工面の粗さ比較

ステンレス鋼での切刃寿命の比較

ステンレス鋼での切刃寿命の比較

壁面精度の比較

壁面精度の比較

 

外形図

ボアタイプ:TPO18R(max.ap=16.7mm)
ボアタイプ:TPO18R(max.ap=16.7mm)

ボアタイプ:TPO18R(max.ap=16.7mm)

部品名部品型番
適合カッタTPO18R...


トルクスピットBT15M
グリップH-TBS
一体型スパナ-

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
エア穴
寸法 Φd(mm)
締付けねじ
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
トラスココード
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
40
4
40
あり
16
CSTB-4L093
18
5.6
8.2
35
702-2328
FSHM8-30H

1個

42,200( 46,420円 )

1日目

50
40
5
40
あり
22
CSTB-4L093
20
6
10
41
702-2336
CM10x30H

1個

47,570( 52,327円 )

1日目

63
40
6
40
あり
22
CSTB-4L093
20
6
10
41
702-2344
CM10x30H

1個

56,220( 61,842円 )

1日目

80
50
7
50
あり
25.4
CSTB-4L120
26
6
9.5
46
702-2352
CM12x30H

1個

64,490( 70,939円 )

1日目

100
50
8
50
あり
31.75
CSTB-4L120
32
8
12.7
60
702-2361
TMBA-M16H

1個

72,390( 79,629円 )

1日目

125
63
9
63
あり
38.1
CSTB-4L120
38
10
15.9
80
702-2379
TMBA-M20H

1個

82,380( 90,618円 )

1日目

160
63
10
63
なし
50.8
CSTB-4L120
46
11
19
100
702-2387
-

1個

92,210( 101,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・切れ味の良い2コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・高精度直角肩加工用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

      直角肩加工用カッタ EPS11形

      直角肩加工用カッタ EPS11形

        直角肩加工用カッタ PES1500形

        直角肩加工用カッタ PES1500形

          TACミル TUNGQUAD TPD05

          TACミル TUNGQUAD TPD05

            ELS11形 TUNGREC(タングレック)

            ELS11形 TUNGREC(タングレック)

              ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

              ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                  ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                  ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                    ミル 肩削り用 TSP4000IA

                    ミル 肩削り用 TSP4000IA

                      平面加工用カッタ TME4400形

                      平面加工用カッタ TME4400形

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                          平面加工用カッタ EGD4400形

                          平面加工用カッタ EGD4400形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 42,200円 20,590円 31,540円 31,540円 49,940円 66,040円 38,180円 20,880円 18,840円 58,210円 58,210円 36,800円 54,890円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 平面 / 溝 - 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 面取り 平面 平面 / 面取り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 16.9 7 - 19 4 - - - - 10 4 8 4

                            直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました