(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPO18R025M25.0-02
ミル 肩削り用 EPO18 TACミル TUNGREC EPO18R

ミル 肩削り用 EPO18 EPO18R025M25.0-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,200円
税込単価
32,120円

三次元加工も可能な高精度カッタの刃先交換式エンドミル。【特長】・カッタリード角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EPO18R025M25.0-02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●高性能ボディ

  • エアホール付き→切りくず排出性良好
  • ラインナップが豊富:標準刃、多刃、ロングシャンク等を設定→加工用途に応じた最適ボディを
ミル 肩削り用 EPO18 製品特長1
ミル 肩削り用 EPO18 製品特長2

外形図

ミル 肩削り用 EPO18 外形図

シャンクタイプ
Max.ap=16.7mm

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
締付けねじ
寸法 ℓs(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPO18R025M25.0-02

25
115
25
2
35
-
CSTB-4L085
80
701-4007
2D/3D
標準刃

1個

29,200( 32,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三次元加工も可能な高精度カッタの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・カッタリード角が90度で、ねじ止め式直角肩加工用の柄付きタイプ。
・切れ味の鋭いインサートでスムーズな加工を実現し、幅広いラインナップで、多様な加工に適応。
・標準刃、多刃、ロングシャンクの3タイプより用途にあわせて選択可能。
【用途】
・低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、 工具鋼 、ステンレス鋼等の加工に利用可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

EPO18R025M25.0-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 EPO18の型番EPO18R025M25.0-02のページです。
型番EPO18R025M25.0-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 肩削り用 EPO18

ミル 肩削り用 EPO18

    ミル 肩削り用 ELP

    ミル 肩削り用 ELP

      ミル 肩削り用 TSP4000IA

      ミル 肩削り用 TSP4000IA

        TACミル TUNGREC TPO07R

        TACミル TUNGREC TPO07R

          TACミル ROUNDSPLIT ERC12

          TACミル ROUNDSPLIT ERC12

            ミル 肩削り用 EPS17

            ミル 肩削り用 EPS17

              ミル 肩削り用 TPS17

              ミル 肩削り用 TPS17

                アルファ90フェースミルSE90形

                アルファ90フェースミルSE90形

                  高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                  高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

                    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

                      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                          ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                          ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 29,200円 51,640円 58,210円 53,850円 32,640円 24,610円 36,500円 66,074円 20,880円 35,990円 42,200円 36,800円 38,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝 側面 平面 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 - 平面 側面 / 溝 平面 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 16.9 - 10 7 - - 10.6 17 - 8 16.9 8 -

                            ミル 肩削り用 EPO18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPO18R025M25.0-02L
                            EPO18R028M25.0-02
                            EPO18R028M25.0-02L
                            EPO18R030M32.0-02
                            EPO18R030M32.0-02L
                            EPO18R030M32.0-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ 締付けねじ 寸法 ℓs
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様

                            31,610円

                            ( 34,771円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2522025270-CSTB-4L085150701-40152D/3Dロングシャンク

                            29,200円

                            ( 32,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2811525235-CSTB-4L08580701-40232D/3D標準刃

                            31,610円

                            ( 34,771円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2822025270-CSTB-4L085150701-40312D/3Dロングシャンク

                            33,800円

                            ( 37,180円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3012032240-CSTB-4L08580701-40402D/3D標準刃

                            36,430円

                            ( 40,073円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3025532280-CSTB-4L085175701-40582D/3Dロングシャンク

                            35,850円

                            ( 39,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3012032340-CSTB-4L08580701-40662D/3D多刃

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました