(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACミル TUNGQUAD TPD05

TACミル TUNGQUAD TPD05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,940円 ~ 55,850円
税込価格
54,934円 ~ 61,435円

高能率加工可能な超多刃小径カッタ。【特長】・ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小物部品加工に最適。

■多刃仕様で高生産性を実現
・あらゆる被削材の肩削りにおいて、高い生産性を実現する多刃仕様の小径カッタです。

 
TACミル TUNGQUAD TPD05 製品仕様01

刃数の比較

TACミル TUNGQUAD TPD05 製品仕様02

外形図

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ、四角形ポジSDMT / SDHT05形インサート使用

A.R. = +5°, R.R. = -7° ~ +12°
TACミル TUNGQUAD TPD05 外形図01

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■ボア、シャンクタイプ TPD05/EPD05

TACミル TUNGQUAD TPD05 推奨切削条件表03

・切込みや切削幅が大きい場合は、Vc、fz を下限値に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

 

■横送り加工および裏面取り加工時

TACミル TUNGQUAD TPD05 推奨切削条件表4
 

■突っ込み加工時

TACミル TUNGQUAD TPD05 推奨切削条件表05

 ※面取り量が C1 を超える場合については、その面取り量に応じて上記条件表の 70%以下を目安として条件を設定をお願います。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
トラスココード
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
32
6
32
16
20
5.6
8.4
20
702-0490
CM8x30H

1個

49,940( 54,934円 )

1日目

40
40
8
40
22
22
6.3
10.4
38
702-0503
CM10x30H

1個

55,850( 61,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率加工可能な超多刃小径カッタ。
【特長】
・ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ。
・リード角:90°。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル TUNGQUAD TPD05

TACミル TUNGQUAD TPD05

    TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

    TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

        高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

        高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

          直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

          直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

            直角肩加工用カッタ EPS11形

            直角肩加工用カッタ EPS11形

              超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

              超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

                TUNG-ALUMILL TPV

                TUNG-ALUMILL TPV

                  ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                  ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                    直角肩加工用カッタ PES1500形

                    直角肩加工用カッタ PES1500形

                      TACミル TUNGREC TPO07R

                      TACミル TUNGREC TPO07R

                        ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                        ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                          面取り加工用カッタ ECP4400R形

                          面取り加工用カッタ ECP4400R形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 49,940円 83,140円 20,590円 20,880円 42,200円 31,540円 23,660円 60,430円 38,180円 31,540円 53,850円 30,080円 16,720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 溝 側面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 面取り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー - 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コートなし / サーメット
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 4 - 7 - 16.9 - 4 - - 19 7 - 3

                            TACミル TUNGQUAD TPD05のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました