(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPD05R016M16.0-03
超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05 TACミル TUNGQUAD EPD05

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05 EPD05R016M16.0-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,100円
税込単価
34,210円

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・4コーナ仕様...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EPD05R016M16.0-03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■多刃仕様で高生産性を実現

あらゆる被削材の肩削りにおいて、高い生産性を実現する多刃仕様の小径カッタ。

 

刃数の比較

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05 刃数の比較

外形図

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ、四角形ポジSDMT/SDHT05形インサート使用

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05 外形図

A.R. = +5°, R.R. = -7°~ +12°
本図は右勝手(R)を示す。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■ボア、シャンクタイプ

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05 推奨切削条件表

* 切込みや切削幅が大きい場合は、Vc、fz を下限値に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

 

■横送り加工および裏面取り加工時

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05 推奨切削条件表2
 

■突っ込み加工時

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05 推奨切削条件表3

* 面取り量がC1 を超える場合については、その面取り量に応じて上記条件表の70%以下を目安として条件を設定願います。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
寸法 ℓs(mm)
トラスココード
シャンク仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPD05R016M16.0-03

16
110
16
3
20
zoller
90
710-1775
ストレート

1個

31,100( 34,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・4コーナ仕様インサートを採用。最大切り込み4mm。
・小型機械での荒加工に最適。
【用途】
・小型部品の荒加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

EPD05R016M16.0-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05の型番EPD05R016M16.0-03のページです。
型番EPD05R016M16.0-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

    TACミル TUNGQUAD TPD05

    TACミル TUNGQUAD TPD05

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

          高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

          高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

            直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

            直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

              面取り加工用カッタ ECP4400R形

              面取り加工用カッタ ECP4400R形

                平面加工用カッタ EGD4400形

                平面加工用カッタ EGD4400形

                  直角肩加工用カッタ EPS11形

                  直角肩加工用カッタ EPS11形

                    直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                    直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                      ミル 肩削り用 TSP4000IA

                      ミル 肩削り用 TSP4000IA

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 23,660円 49,940円 20,590円 83,140円 20,880円 42,200円 16,720円 54,890円 31,540円 35,340円 58,210円 36,800円 18,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 溝 - 側面 / 溝 面取り 平面 / 面取り 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 4 4 7 - - 16.9 3 4 - - 10 8 -

                            超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPD05R012M12.0-02
                            EPD05R020M20.0W04
                            EPD05R025M20.0W05
                            EPD05R032M25.0W06
                            EPD05R040M32.0W08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ 寸法 ℓs
                            (mm)
                            トラスココード シャンク仕様

                            23,660円

                            ( 26,026円 )
                            1個 -

                            1日目

                            128012218zoller62701-3582ストレート

                            38,330円

                            ( 42,163円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2010520425zoller80701-3591ウェルドン

                            45,210円

                            ( 49,731円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2511520525-90710-1783ウェルドン

                            53,190円

                            ( 58,509円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3213025632zoller98710-1813ウェルドン

                            59,690円

                            ( 65,659円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4014032840zoller100710-2411ウェルドン

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました