(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSE3050R
ミル 肩削り用 TSE3000R TACミル TSE3000(IA)

ミル 肩削り用 TSE3000R TSE3050R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,800円
税込単価
40,480円

くさび止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:90°。・ポジタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TSE3050R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TACミル TSE3000(IA)の外形図と寸法について

TACミル TSE3000(IA)の寸法図

TACミル TSE3000(IA)の寸法図

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφdlLfba
TSE3050R350222040610.00.3
TSE3063R630.5
TSE3003RIA48025.4265069.51.0
TSE3004RIA610031.753263812.72.0
TSE3005RIA12538.1381015.93.1
TSE3006RIA816050.811195.2

構造および部品形番表について

1)クランプセット

1)クランプセット

1)ロケータ、2)インサート押え駒、3)押え駒締付けねじ、4)ロケータ締付けねじ

1)ロケータ、2)インサート押え駒、3)押え駒締付けねじ、4)ロケータ締付けねじ

型番部品名部品形番
TSE3050R/L(E)~3063R/L(E)
(1)クランプセットCSL-4
-スパナP-3
型番部品名部品形番
TSE3003R/LIA(E)~3006R/LIA(E)ESE3050R(RS□□)~3063R(RS□□)
(1)ロケータLE303R/LLE302R
(2)インサート押え駒WF330R/LWP302R
(3)押え駒締付けねじFDS-8SDS-8S
(4)ロケータ締付けねじCM4X0.7X12SHCM4-10
-T形スパナTP-4TP-4
  • 回転数(min-1)=切削速度×1,000÷3.14÷工具径
  • テーブル送り(mm/min)=回転数×1刃当りの送り×工具の刃数

この商品の標準切削条件

刃先径φ40以下の場合

被削材材種切削速度
vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
軟鋼、なまの鋼材
(180HB以下)
T313060~1800.05~0.2
NS740・N30860~1500.05~0.15
AH130・GH330・UX3060~1300.05~0.2
炭素鋼、合金鋼
(300HB以下)
T313060~1500.05~0.18
UX30・AH12060~130
NS740・N30860~1300.05~0.15
ダイス鋼
(30HRC以下)
T3130・UX30・AH12080~1300.05~0.2
NS740・N30860~1300.05~0.15
ステンレス鋼
(250HB以下)
AH130・AH140100~1800.08~0.2
AH120・GH330100~2000.08~0.2
TU4080~130
鋳鉄T1115100~1500.05~0.2
アルミ合金TH10200~4000.05~0.2

刃先径φ50以上の場合

被削材材種荒加工
(切込みap1.5mm以上)
仕上げ加工
(切込みap0.3~0.7mm)
切削速度
vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
切削速度
vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
軟鋼
なまの鋼材
(180HB以下)
AH120・GH330130~2300.1~0.2130~2500.1~0.23
T3130130~3000.1~0.23150~3000.1~0.25
NS740・N308130~2000.1~0.18150~2500.1~0.2
UX30・AH130100~1800.1~0.2130~2000.1~0.23
炭素鋼
合金鋼
(300HB以下)
AH120・GH330100~2000.1~0.18130~2300.1~0.2
T3130130~2800.1~0.2180~2800.1~0.23
NS740・N308100~1500.1~0.15150~2000.1~0.18
UX3080~1300.1~0.18100~1500.1~0.2
ダイス鋼
(30HRC以下)
T3130・AH120100~1500.1~0.15100~1500.1~0.2
UX3080~13080~130
ステンレス鋼
(250HB以下)
AH130・AH14080~1800.1~0.2100~2000.1~0.25
AH120・GH330150~2000.1~0.18200~250
普通鋳鉄
ダクタイル鋳鉄
T1115100~2000.1~0.2100~2000.1~0.2
TH1080~13080~1300.1~0.25
アルミ合金
(Si12%以下)
TH10200~10000.05~0.25350~10000.1~0.25
DX1400.05~0.150.1~0.2
銅合金TH10200~5000.1~0.15200~5000.1~0.2

この商品の使用上の注意

  • アルミニウム合金以外の被削材は乾式切削を行ってください。
  • DX140TECN32ZFR-DIAの最大切込みの目安は2.5mmです。
  • 軟鋼、炭素鋼、合金鋼の湿式加工にはT3130を推奨します。その場合には、切削条件を下げてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSE3050R

50
40
3
40
22
20
6
10
350-7840

1個

36,800( 40,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くさび止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:90°。
・ポジタイプ。
・3コーナ仕様インサート。
【用途】
・鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄金属の肩削り加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TSE3050Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 TSE3000Rの型番TSE3050Rのページです。
型番TSE3050Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 肩削り用 TSE3000R

ミル 肩削り用 TSE3000R

    ミル 肩削り用 TSP4000IA

    ミル 肩削り用 TSP4000IA

      直角肩加工用カッタ THE4000IA形

      直角肩加工用カッタ THE4000IA形

        ミル 肩削り用 TSE4000RIA

        ミル 肩削り用 TSE4000RIA

          TACミル THF4400IA

          TACミル THF4400IA

            サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

            サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

              転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

              転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

                転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

                転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

                  TACラジアスミル TRD6000

                  TACラジアスミル TRD6000

                    SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                    SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                      転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                      転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                        平面加工用カッタ TMD4400I形

                        平面加工用カッタ TMD4400I形

                          転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

                          転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 36,800円 58,210円 69,140円 58,210円 64,490円 71,800円 71,800円 65,670円 80,870円 57,213円 70,400円 58,210円 76,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 - 平面 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 平面 / 面取り 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット 超硬コート / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 8 10 6 10 4 6 10 6 10 - 4 4 0.1

                            ミル 肩削り用 TSE3000Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSE3003RIA
                            TSE3004RIA
                            TSE3005RIA
                            TSE3006RIA
                            TSE3063R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            トラスココード

                            58,210円

                            ( 64,031円 )
                            1個 -

                            1日目

                            805045025.42669.5350-7831

                            80,110円

                            ( 88,121円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1006366331.7532812.7710-2763

                            95,230円

                            ( 104,753円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256366338.1381015.9710-2933

                            117,900円

                            ( 129,690円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1606386350.8381119710-3255

                            42,130円

                            ( 46,343円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63403402220610350-7858

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました