(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMD4403LI
平面加工用カッタ TMD4400I形 TACミル TMD4400I

平面加工用カッタ TMD4400I形 TMD4403LI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,210円
税込単価
64,031円

くさび止め式 平面加工用ボアタイプカッタでリード角は45度。 【特長】・四角形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TMD4403LI の仕様・寸法情報

商品情報

TACミル(TMD4400I)の特長

商品画像

商品画像

切込み角度

切込み角度

寸法

寸法図(本図は右勝手(R)を示す) すくい角:A.R+15° R.R.-3° Max.ap:4mm

寸法図(本図は右勝手(R)を示す)

  • すくい角:A.R+15° R.R.-3°
  • Max.ap:4mm
形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφD1φdlLfba
TMD4403R/LI4809625.4265069.51.4
TMD4404R/LI510011531.753263812.72.5
TMD4405R/LI612513938.1381015.93.6
TMD4406R/LI816017350.811195.6
TMD4408R/LI1020021347.6251425.48.7
TMD4410R/LI1225026316.3
TMD4412R/LI1431532725.2

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
勝手
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMD4403LI

80
50
4
50
25.4
96
26
6
9.5
825-3876
左勝手
-

1個

58,210( 64,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くさび止め式 平面加工用ボアタイプカッタでリード角は45度。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・平面加工用。
・荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TMD4403LIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用カッタ TMD4400I形の型番TMD4403LIのページです。
型番TMD4403LIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用カッタ TMD4400I形

平面加工用カッタ TMD4400I形

    平面加工用カッタ TME4400形

    平面加工用カッタ TME4400形

      平面加工用カッタ EME4400形

      平面加工用カッタ EME4400形

        平面加工用カッタ EGD4400形

        平面加工用カッタ EGD4400形

          サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

          サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

            面取り加工用カッタ ECP4400R形

            面取り加工用カッタ ECP4400R形

              転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

              転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                平面加工用カッタ DoPent TEN09

                平面加工用カッタ DoPent TEN09

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

                    直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                    直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                      ミル 肩削り用 TSE3000R

                      ミル 肩削り用 TSE3000R

                        ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                        ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                          面取り加工用カッタ ECC31形

                          面取り加工用カッタ ECC31形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 58,210円 58,210円 45,430円 54,890円 71,800円 16,720円 64,490円 33,370円 64,490円 42,200円 36,800円 38,180円 33,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 面取り 平面 平面 平面 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 面取り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー - 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット / セラミック 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート / サーメット
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 4 4 4 4 6 3 7 6.4 6 16.9 8 - -

                            平面加工用カッタ TMD4400I形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMD4403RI
                            TMD4404LI
                            TMD4404RI
                            TMD4405LI
                            TMD4405RI
                            TMD4406LI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            トラスココード 勝手 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            58,210円

                            ( 64,031円 )
                            1個 -

                            1日目

                            805045025.4962669.5710-2721右勝手2D

                            71,800円

                            ( 78,980円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1006356331.7511532812.7825-3877左勝手2D

                            71,800円

                            ( 78,980円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1006356331.7511532812.7350-7572右勝手2D

                            95,230円

                            ( 104,753円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256366338.1139381015.9825-3878左勝手-

                            95,230円

                            ( 104,753円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256366338.1139381015.9350-7581右勝手2D/3D

                            117,900円

                            ( 129,690円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1606386350.8173381119825-3879左勝手3D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました