(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THE4004RIA
直角肩加工用カッタ THE4000IA形 TACミル THE4000IA

直角肩加工用カッタ THE4000IA形 THE4004RIA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,870円
税込単価
88,957円

くさび止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタでリード角は90度。 【特長】 ・3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

THE4004RIA の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TACミル(THE4000RIA)の特長

商品画像

商品画像

使用図

使用図

寸法

寸法図(本図は右勝手(R)を示す)

寸法図(本図は右勝手(R)を示す)

  • すくい角:A.R.+13° R.R.+7°~9°
  • Max ap:6mm
形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφD1φdlLfba
THE4003RIA4808025.4265069.51.5
THE4004RIA51009931.753263812.72.1
THE4005RIA612512438.1381015.93.2

型番リスト

型番
加工用途
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THE4004RIA

-
100
63
5
63
31.75
99
32
8
12.7
825-3871

1個

80,870( 88,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くさび止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタでリード角は90度。
【特長】
・3コーナインサート採用。
【用途】
・アルミの直角肩加工用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

THE4004RIAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用カッタ THE4000IA形の型番THE4004RIAのページです。
型番THE4004RIAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用カッタ THE4000IA形

直角肩加工用カッタ THE4000IA形

    TUNG-ALUMILL TPV

    TUNG-ALUMILL TPV

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

        ミル 肩削り用 TSP4000IA

        ミル 肩削り用 TSP4000IA

          直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

          直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

            直角肩加工用カッタ PES1500形

            直角肩加工用カッタ PES1500形

              ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

              ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                ミル 肩削り用 TSE3000R

                ミル 肩削り用 TSE3000R

                  超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                  超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                    ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                    ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

                      平面加工用カッタ EGD4400形

                      平面加工用カッタ EGD4400形

                        平面加工用カッタ TME4400形

                        平面加工用カッタ TME4400形

                          ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

                          ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 69,140円 60,430円 20,590円 58,210円 42,200円 31,540円 18,840円 36,800円 91,450円 38,180円 54,890円 58,210円 41,760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            被削材 アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
                            取付け方法 アーバー - 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー - 柄付きタイプ アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 - 7 10 16.9 19 - 8 8 - 4 4 10
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D - - 2D 2D/3D 2D - 2D 2D - - - -

                            直角肩加工用カッタ THE4000IA形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THE4003RIA
                            THE4005RIA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            トラスココード

                            69,140円

                            ( 76,054円 )
                            1個 -

                            1日目

                            平面805045025.4802669.5825-3870

                            95,230円

                            ( 104,753円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1256366338.1124381015.9825-3872

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました