(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
64,490円 ~ 132,260円
税込価格
70,939円 ~ 145,486円

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:70°。・ポジタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

外形図

TACミル TGP4200-Aの外形図と寸法について

TACミル TGP4200-Aの寸法図 Max.ap:6mm 右勝手(R)を示す。

TACミル TGP4200-Aの寸法図
Max.ap:6mm
右勝手(R)を示す。

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφD1φdlLfba
TGP4203R-A5809525.4265069.51.4
TGP4204R-A610011431.753263812.72.4
TGP4205R-A812513938.1381015.93.9
TGP4206R-A1016017450.811196.1

構造および部品形番表について

1)ロケータ、2)インサート押え駒、3)押え金締付けねじ、4)ロケータ締付けねじ

1)ロケータ、2)インサート押え駒、3)押え金締付けねじ、4)ロケータ締付けねじ

型番部品名部品形番
(1)ロケータLP413R/L
(2)インサート押え駒WP440R/L
(3)押え金締付けねじFDS-8S
(4)ロケータ締付けねじCM4×0.7×14
-T形スパナTP-4

この商品の標準切削条件

被削材材種荒加工(切込み1.5~6mm)仕上げ加工(切込み0.3~0.7mm)
切削速度vc(m/min)刃当り送り fz(mm/t)切削速度vc(m/min)刃当り送り fz(mm/t)
鋳鉄
ダクタイル鋳鉄
T1115100~2000.1~0.2100~2000.15~0.23
TH10・UX3080~13080~130
軟鋼
なまの鋼材
(180HB以下)
NS740・N308150~2500.1~0.18150~2500.1~0.23
T3130150~3000.1~0.25180~3000.1~0.28
UX30100~180130~200
炭素鋼
合金鋼
(300HB以下)
T3130150~2800.1~0.23180~2800.1~0.25
NS740・N308100~1800.1~0.18150~2000.1~0.23
UX3080~1300.1~0.23100~1500.1~0.25
ダイス鋼
(30HRC以下)
T3130100~1500.1~0.15100~1500.1~0.2
UX3080~13080~130
ステンレス鋼
(250HB以下)
T3130150~2500.15~0.2200~2500.15~0.23
UX30150~180180~200

この商品の使用上の注意

  • 被削材は乾式切削を行ってください。
  • 軟鋼、炭素鋼、合金鋼の湿式加工にはT3130を推奨します。その場合には、切削条件を下げてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
50
5
50
25.4
95
26
6
9.5
825-3863

1個

64,490( 70,939円 )

1日目

100
63
6
63
31.75
114
32
8
12.7
825-3864

1個

80,110( 88,121円 )

1日目

125
63
8
63
38.1
139
38
10
15.9
825-3865

1個

109,590( 120,549円 )

1日目

160
63
10
63
50.8
174
38
11
19
825-3866

1個

132,260( 145,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:70°。
・ポジタイプ。
・4コーナ仕様インサート。
【用途】
・鋳鉄・鋼の汎用加工用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

    TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

    TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

      SEC-エースミル DPG4000型

      SEC-エースミル DPG4000型

        サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

        サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

          SEC-エースミル DPGF4000型

          SEC-エースミル DPGF4000型

            平面加工用カッタ TMD4400I形

            平面加工用カッタ TMD4400I形

              転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

              転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                TACミル THF4400IA

                TACミル THF4400IA

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

                    転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

                    転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

                      SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                      SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                        TACラジアスミル TRD6000

                        TACラジアスミル TRD6000

                          SEC-エースミル DNF4000型

                          SEC-エースミル DNF4000型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 64,490円 91,450円 54,616円 71,800円 70,902円 58,210円 70,400円 64,490円 71,800円 65,670円 57,213円 80,870円 40,716円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 平面 / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 / 溝削り
                            被削材 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / CBN
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 10 9.5 6 9.5 4 4 4 10 6 - 10 6.5

                            転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました