(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCB-140
ミル ボーリングカッタ TCB TACミル TACザグリカッタ TCB

ミル ボーリングカッタ TCB TCB-140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,630円
税込単価
17,193円

多機能カウンターボーリング工具。豊富な工具径ラインナップで多用な穴加工に対応。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TCB-140 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

φ10mmから幅広く品揃え、さらにφ26mm以上は径調整が可能

一体型タイプ
対応工具径:φDc=10-43mm

ミル ボーリングカッタ TCB モノブロックタイプ特長

カートリッジタイプ(工具径可変タイプ)
対応工具径:φDc=26-59mm

ミル ボーリングカッタ TCB カートリッジタイプ特長

新ブレーカCG形を追加設定

ミル ボーリングカッタ TCB SPMP/SPMM-CG
ボーリング加工に最適なブレーカ設計
様々な切込みと被削材で良好な切りくず処理
ミル ボーリングカッタ TCB SPMP/SPMM-CG

加工面が完全にフラット

ミル ボーリングカッタ TCB 加工面がフラット

様々な加工用途に対応
ボーリング加工だけではなく多様な加工に対応。工具集約やサイクルタイムを削減。

ミル ボーリングカッタ TCB M/C 加工
ミル ボーリングカッタ TCB 旋盤加工

高能率
充実した工具径ラインナップにより、従来の加工方法に対し高能率加工が可能。

ミル ボーリングカッタ TCB 高能率加工例

 

外形図

ミル ボーリングカッタ TCB 外形図-1
ミル ボーリングカッタ TCB 外形図-2

LU: 最大穴あけ深さ
カートリッジタイプ

 

使用方法・使用事例

使用方法

カートリッジタイプ使用要領

  • カートリッジをボディに止める場合は、カートリッジを右記図で示す方向に押し付けながら締付けねじを締めて取り付けて下さい。(図1)
  • セッティングプレートを使用する場合は、工具径が均等になるように必ず同じ厚さのプレートを使用ください。
  • セッティングプレートは、カートリッジ拘束面のくぼみに収まるようにプレートを装着してください。(図2)
  • 別売りの微調整用セッティングプレートを使用することで、φ0.1からの径調整が可能です。
  • 径の調整のために、微調整用セッティングプレートとその他のセッティングプレートを複数枚使用する場合は、加工中にプレートが抜けないように必ず薄いプレートからカートリッジ拘束面側に入れて下さい。(図3)
  • プレートを複数枚使用する場合は、最表面のセッティングプレートの側面部がカートリッジ拘束面のくぼみのふちにかかっていること(プレートの抜け落ち防止)をご確認ください。(図4)
ミル ボーリングカッタ TCB 使用要領図

使用事例

肩削り加工時の注意点
座ぐり加工用に側面刃を壁面から逃がしています。そのため、肩削り加工時は加工側面が垂直面に対し1°倒れています。
ミル ボーリングカッタ TCB 肩削り加工時の注意点

加工形態

ミル ボーリングカッタ TCB 加工形態

・突き加工以外の加工で使用できるコーナ数は2コーナになります。

加工事例

加工部品名コンロッドバルブ
ドリルTCB170F25TCB240F25
インサートSPMP831DSSPMP042ERD
材種T313WT313W
被削材S55CFC250
ミル ボーリングカッタ TCB 加工事例-1-1ミル ボーリングカッタ TCB 加工事例-1-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
160180
送り:
f (mm/rev)
0.20.3
送り速度:
Vf (mm/min)
600720
加工深さ:
H (mm)
2430
加工形態ボーリングボーリング
使用機械専用機横形M/C,BT50
切削油湿式湿式
結果ミル ボーリングカッタ TCB 加工事例-1-2
従来は刃先交換式ドリルを使用して鍛造穴のボーリング加工を行っていた。2 枚刃TCB で突き加工を行ったことで、加工時間の短縮に成功した。
ミル ボーリングカッタ TCB 加工事例-1-4
従来は1 枚刃のボーリングカッタで鋳抜き穴の繰り広げ加工を行っていた。TCB は2 枚刃での繰り広げ加工が可能なため、加工能率が向上した。
加工部品名ベアリング
ドリルTCB-320
インサートSPMM322ERD
材種T313W
被削材S45C
ミル ボーリングカッタ TCB 加工事例-2-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)150
送り: f (mm/rev)0.25
送り速度: Vf (mm/min)375
加工深さ: H (mm)40
加工形態ボーリング
使用機械NC 旋盤
切削油湿式
結果ミル ボーリングカッタ TCB 加工事例-2-2
従来は内径ボーリングバイトで5 パスを要していた粗工程を、TCB は1 パスで加工可能でありパス回数の削減に成功した。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

カウンタボーリング加工

ミル ボーリングカッタ TCB カウンタボーリング加工推奨切削条件表

ミーリング加工

ミル ボーリングカッタ TCB ミーリング加工推奨切削条件表

内径繰広げ加工(一枚刃切削)

ミル ボーリングカッタ TCB 内径繰広げ加工(一枚刃切削)推奨切削条件表

 

選定サポート情報

部品

ミル ボーリングカッタ TCB 部品

推奨締付けトルク:CSTB-2L040 = 0.7 N・m, CSTB-2.2S / CSTB-2.2 = 1 N・m, CSTA-NO3 / CSTA-NO5 = 2.3 N・m, CSTA-4 = 3.5 N・m

ボディ部品

ミル ボーリングカッタ TCB ボディ部品

カートリッジ部品

ミル ボーリングカッタ TCB カートリッジ部品

微調整用セッティングプレート(別売り)部品

ミル ボーリングカッタ TCB 微調整用セッティングプレート(別売り)部品
ミル ボーリングカッタ TCB 部品コマンド

 

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
加工用途
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 ΦD1(mm)
適合インサート
締付けねじ
寸法 ℓs(mm)
寸法 ΦD(mm)
加工用途詳細
CADデータ有無(2D/3D)
ドライバ
カートリッジ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCB-140

側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
14
117
25
1
18
4
-
SPMP831□
CSTB-2.2S
80
-
座ぐり加工/ヘリカル
2D
-
-
T-7D

1個

15,630( 17,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多機能カウンターボーリング工具。豊富な工具径ラインナップで多用な穴加工に対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TCB-140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル ボーリングカッタ TCBの型番TCB-140のページです。
型番TCB-140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル ボーリングカッタ TCB

ミル ボーリングカッタ TCB

    SEC-マルチミル CHE-R型

    SEC-マルチミル CHE-R型

      転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

      転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

        TACミル EMD4403RI-S32

        TACミル EMD4403RI-S32

          FMS型 SEC-ライトミル

          FMS型 SEC-ライトミル

            SEC-エースミル CHG4000型

            SEC-エースミル CHG4000型

              快削エンドミルUEX形

              快削エンドミルUEX形

                SEC-エースミル CPG4000型

                SEC-エースミル CPG4000型

                  ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                  ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                    PRC フェニックスシリーズ  丸駒カッタねじ込みタイプ

                    PRC フェニックスシリーズ 丸駒カッタねじ込みタイプ

                      TACフラッシュラジアスミル ERD12

                      TACフラッシュラジアスミル ERD12

                        ミル 肩削り用 ESE3000R

                        ミル 肩削り用 ESE3000R

                          ミル 肩削り用 TPS17

                          ミル 肩削り用 TPS17

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル タンガロイ オーエスジー タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 15,630円 11,092円 70,400円 68,770円 11,092円 62,010円 12,836円 57,155円 58,210円 42,913円 32,340円 17,310円 36,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            被削材 一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット

                            ミル ボーリングカッタ TCBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCB-260
                            TCB-290
                            TCB-320
                            TCB-350
                            TCB-390
                            TCB-430
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            適合インサート 締付けねじ 寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 ΦD
                            (mm)
                            加工用途詳細 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            ドライバ カートリッジ スパナ

                            26,280円

                            ( 28,908円 )
                            1個 -

                            1日目

                            バーチカル / その他 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み261323223314-SPMP042□CSTA-NO380-座ぐり加工/ヘリカル2D--T-9D

                            26,280円

                            ( 28,908円 )
                            1個 -

                            1日目

                            バーチカル / その他 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み291383223614-SPMM322□CSTA-NO580-座ぐり加工/ヘリカル2D--T-9D

                            26,280円

                            ( 28,908円 )
                            1個 -

                            1日目

                            バーチカル / その他 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み32144322-16.9-SPMM322□CSTA-NO580-座ぐり加工/ヘリカル2D--T-9D

                            30,960円

                            ( 34,056円 )
                            1個 -

                            1日目

                            バーチカル / その他 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み35150322-14-SPMM432□CSTA-480-座ぐり加工/ヘリカル2D--T-15D

                            30,960円

                            ( 34,056円 )
                            1個 -

                            1日目

                            バーチカル / その他 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み39158322-17.9-SPMM432□CSTA-480-座ぐり加工/ヘリカル2D--T-15D

                            30,960円

                            ( 34,056円 )
                            1個 -

                            1日目

                            バーチカル / その他 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み43171422-21.7-SPMM432□CSTA-485-座ぐり加工/ヘリカル2D--T-15D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました