(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACミル ROUNDSPLIT TRC16

TACミル ROUNDSPLIT TRC16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
45,510円 ~ 97,500円
税込価格
50,061円 ~ 107,250円

セレーション付き切れ刃がびびりを抑える刃先交換式エンドミル。【特長】・ねじ止め...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■耐びびり性が飛躍的UP
セレーション切れ刃により、切りくずを細分化。切削抵抗が軽減し、突き出しの長い加工でもびびりのない加工が可能。

TACミル ROUNDSPLIT TRC16 製品仕様01

被削材: S55C (200HB)
切削速度: Vc = 150 m/min
刃当り送り: fz = 0.5 mm/t
切込み: ap = 2 mm
切削幅: ae = 50 mm

TACミル ROUNDSPLIT TRC16 製品仕様02

切りくず形状の比較

性能・試験情報

■同一ボディに丸駒インサートも装着可能

  • 逃げ面フラット部の独創的なデザインで強力な安定性を確保
  • セレーション切れ刃付きインサートは4コーナ, 丸駒インサートは8コーナ使用可能

 

TACミル ROUNDSPLIT TRC16 製品仕様03

本工具のインサート座は、セレーション切れ刃が重ならないよう、位相をずらした設計となっていますので、コーナ交換する際は、同一インサート座内で行うようにしてください。
異なったインサート座でコーナ交換しますと正常に4コーナ又は8コーナ使用することができなくなります。

 

■切削性能

TACミル ROUNDSPLIT TRC16 製品仕様04

外形図

TACミル ROUNDSPLIT TRC16 外形図01

ボアタイプ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
TACミル ROUNDSPLIT TRC16 推奨切削条件表
  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず 噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切り込みや切削幅が大きい場合は、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34
50
4
50
22
50
20
6
10
47
702-2522
-
FSHM10-40H

1個

45,510( 50,061円 )

1日目

34
50
4
50
22.225
50
20
5
8
47
702-2531
-
FSHM10-40H

1個

45,510( 50,061円 )

1日目

47
50
5
50
22
63
20
6
10
59
702-2549
-
CM10X30H

1個

55,850( 61,435円 )

1日目

47
50
5
50
22.225
63
20
5
8
59
702-2557
-
CM10X30H

1個

55,850( 61,435円 )

1日目

64
63
6
63
31.75
80
32
8
12.7
76
702-2565
-
CM16X40H

1個

65,820( 72,402円 )

1日目

84
63
7
63
31.75
100
32
8
12.7
96
702-2573
2D
CM16X40H

1個

81,630( 89,793円 )

1日目

109
63
8
63
38.1
125
43
10
15.9
98
702-2581
-
TMBA-M20H

1個

97,500( 107,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セレーション付き切れ刃がびびりを抑える刃先交換式エンドミル。
【特長】
・ねじ止め式で曲面加工用のボアタイプのカッタ。
・突き出しの長い加工で抜群の効果を発揮し、 同一ポケットに丸駒インサートも装着可能。
・刃数が4枚刃、5枚刃、6枚刃、7枚刃、8枚刃の5タイプより選択できる。
【用途】
・鋼、鋳鉄、アルミ合金の曲面加工に利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル ROUNDSPLIT TRC16

TACミル ROUNDSPLIT TRC16

    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

      TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD

      TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD

        転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

        転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

          TACミル ROUNDSPLIT TRC12

          TACミル ROUNDSPLIT TRC12

            転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

            転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

              TACミル ROUNDSPLIT ERC12

              TACミル ROUNDSPLIT ERC12

                ミル 肩削り用 TPS17

                ミル 肩削り用 TPS17

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

                    TACミル THF4400IA

                    TACミル THF4400IA

                      ミル 肩削り用 EPS17

                      ミル 肩削り用 EPS17

                        ミル 肩削り用 ELP

                        ミル 肩削り用 ELP

                          突き加工用カッタ 高精度加工用 TZF11

                          突き加工用カッタ 高精度加工用 TZF11

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 45,510円 35,990円 21,030円 65,670円 39,500円 76,330円 32,640円 36,500円 71,800円 64,490円 24,610円 51,640円 55,770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 - 平面 / 面取り 平面 平面 平面 側面 / 溝 平面 平面 / 面取り 側面 / 溝 側面 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット - 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 8 8 - 6 6 0.1 - 10.6 10 4 - - 0.5

                            TACミル ROUNDSPLIT TRC16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました