(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRC12R050M22.0-05
TACミル ROUNDSPLIT TRC12 TACミル ROUNDSPLIT TRC12

TACミル ROUNDSPLIT TRC12 TRC12R050M22.0-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,610円
税込単価
51,271円

ねじ止め式曲面加工用ボアタイプカッタ。【特長】・セレーション付き切れ刃がびびり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TRC12R050M22.0-05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■耐びびり性が飛躍的UP
セレーション切れ刃により、切りくずを細分化。切削抵抗が軽減し、突き出しの長い加工でもびびりのない加工が可能。

TACミル ROUNDSPLIT TRC12 製品仕様01

被削材:S55C (200HB)
切削速度:Vc=150m/min
刃当り送り:fz=0.5mm/t
切込み:ap=2mm
切削幅:ae=50mm

TACミル ROUNDSPLIT TRC12 製品仕様02

切りくず形状の比較

性能・試験情報

■同一ボディに丸駒インサートも装着可能

  • 逃げ面フラット部の独創的なデザインで強力な安定性を確保
  • セレーション切れ刃付きインサートは4コーナ, 丸駒インサートは8コーナ使用可能
TACミル ROUNDSPLIT TRC12 製品仕様03

本工具のインサート座は、セレーション切れ刃が重ならないよう、位相をずらした設計となっていますので、コーナ交換する際は、同一インサート座内で行うようにしてください。
異なったインサート座でコーナ交換しますと正常に4コーナ又は8コーナ使用することができなくなります。

 

■切削性能

TACミル ROUNDSPLIT TRC12 製品仕様04

外形図

TACミル ROUNDSPLIT TRC12 外形図01

ボアタイプ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TACミル ROUNDSPLIT TRC12 切削条件表
  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず・噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切り込みや切削幅が大きい場合は、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRC12R050M22.0-05

38
50
5
50
22
50
20
6
10
47
702-2476
2D/3D
CM10X30H

1個

46,610( 51,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式曲面加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・セレーション付き切れ刃がびびりを抑える。
・同一ポケットに丸駒インサートも装着可能。
【用途】
・突き出しの長い加工で抜群の効果を発揮。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TRC12R050M22.0-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル ROUNDSPLIT TRC12の型番TRC12R050M22.0-05のページです。
型番TRC12R050M22.0-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル ROUNDSPLIT TRC12

TACミル ROUNDSPLIT TRC12

    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

      TACフラッシュラジアスミル ERD12

      TACフラッシュラジアスミル ERD12

        アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

        アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

          アルファモジュラーミルBCFM形

          アルファモジュラーミルBCFM形

            TACミル ROUNDSPLIT TRC16

            TACミル ROUNDSPLIT TRC16

              シュレッドミル  ヘリカルエンドミル

              シュレッドミル ヘリカルエンドミル

                ミル 肩削り用 ELP

                ミル 肩削り用 ELP

                  TACミル ROUNDSPLIT ERC12

                  TACミル ROUNDSPLIT ERC12

                    曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                    曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                      アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                      アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                        アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

                        アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

                          ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                          ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 39,500円 35,990円 32,340円 55,076円 26,701円 45,510円 94,221円 51,640円 32,640円 69,730円 24,311円 15,145円 30,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 平面 側面 / 傾斜切り込み 側面 平面 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ -
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 8 8 63 - 8 - - - - - 5 -

                            TACミル ROUNDSPLIT TRC12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRC12R040M16.0-04
                            TRC12R050M22.2-05
                            TRC12R063M22.0-06
                            TRC12R063M22.2-06
                            TRC12R080M31.7-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 ΦDb
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            カッタ締付けボルト

                            39,500円

                            ( 43,450円 )
                            1個 -

                            1日目

                            28404401640185.68.235702-24682DFSHM8-30H

                            46,610円

                            ( 51,271円 )
                            1個 -

                            1日目

                            385055022.22550205859702-2484-CM10X30H

                            50,460円

                            ( 55,506円 )
                            1個 -

                            1日目

                            515065022632061059702-2492-CM10X30H

                            50,460円

                            ( 55,506円 )
                            1個 -

                            1日目

                            515065022.22563205859702-2506-CM10X30H

                            69,880円

                            ( 76,868円 )
                            1個 -

                            1日目

                            686376331.758032812.776702-2514-CM16X40H

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました