(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ERC12R032M32.0-03
TACミル ROUNDSPLIT ERC12 TACミル ROUNDSPLIT ERC12

TACミル ROUNDSPLIT ERC12 ERC12R032M32.0-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,640円
税込単価
35,904円

突き出しの長い加工で抜群の効果を発揮する刃先交換式エンドミル。【特長】・ねじ止...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ERC12R032M32.0-03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■耐びびり性が飛躍的UP
セレーション切れ刃により、切りくずを細分化。切削抵抗が軽減し、突き出しの長い加工でもびびりのない加工が可能。

TACミル ROUNDSPLIT ERC12 製品仕様01

被削材:S55C (200HB)
切削速度:Vc=150m/min
刃当り送り:fz=0.5mm/t
切込み:ap=2mm
切削幅:ae=50mm

TACミル ROUNDSPLIT ERC12 製品仕様02

切りくず形状の比較

性能・試験情報

■同一ボディに丸駒インサートも装着可能

  • 逃げ面フラット部の独創的なデザインで強力な安定性を確保
  • セレーション切れ刃付きインサートは4コーナ, 丸駒インサートは8コーナ使用可能
TACミル ROUNDSPLIT ERC12 製品仕様03

本工具のインサート座は、セレーション切れ刃が重ならないよう、位相をずらした設計となっていますので、コーナ交換する際は、同一インサート座内で行うようにしてください。
異なったインサート座でコーナ交換しますと正常に4コーナ又は8コーナ使用することができなくなります。

 

■切削性能

TACミル ROUNDSPLIT ERC12 製品仕様04

外形図

TACミル ROUNDSPLIT ERC12 外形図01

シャンクタイプ

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TACミル ROUNDSPLIT ERC12 切削条件表
  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず 噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切り込みや切削幅が大きい場合は、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓs(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERC12R032M32.0-03

32
150
32
3
6
70
32
80
701-4295
2D/3D
標準

1個

32,640( 35,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

突き出しの長い加工で抜群の効果を発揮する刃先交換式エンドミル。
【特長】
・ねじ止め式、柄付タイプのカッタ。
・セレーション付き切れ刃、カッタ丸駒のインサート使用。
・標準タイプ、ロングタイプ、エクストラロングタイプの3タイプより用途にあわせて選択できる。
【用途】
・鋼、鋳鉄、アルミ合金の各機能の加工に最適。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ERC12R032M32.0-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル ROUNDSPLIT ERC12の型番ERC12R032M32.0-03のページです。
型番ERC12R032M32.0-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル ROUNDSPLIT ERC12

TACミル ROUNDSPLIT ERC12

    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

    TACミル ROUNDSPLIT ERC16

      ミル 肩削り用 EPO18

      ミル 肩削り用 EPO18

        ミル 肩削り用 ELP

        ミル 肩削り用 ELP

          SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

          SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

            中仕上げ用ボールエンドミル EBP

            中仕上げ用ボールエンドミル EBP

              PRC フェニックスシリーズ  丸駒カッタねじ込みタイプ

              PRC フェニックスシリーズ 丸駒カッタねじ込みタイプ

                ミル 肩削り用 EPS17

                ミル 肩削り用 EPS17

                  ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

                  ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

                    TACフラッシュラジアスミル ERD12

                    TACフラッシュラジアスミル ERD12

                      ミル 肩削り用 TPS17

                      ミル 肩削り用 TPS17

                        エアロミル (ポジタイプ)

                        エアロミル (ポジタイプ)

                          TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

                          TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ オーエスジー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 富士元工業 タンガロイ
                            通常価格 32,640円 35,990円 29,200円 51,640円 131,792円 24,460円 42,913円 24,610円 48,402円 32,340円 36,500円 28,031円 37,230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            加工用途 平面 平面 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 - 側面 / 溝 / バーチカル 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 平面 / 側面 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット - 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート
                            エア穴 あり あり あり - - - - - - - - - -

                            TACミル ROUNDSPLIT ERC12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ERC12R032M32.0-03L
                            ERC12R032M32.0-03LL
                            ERC12R033M32.0-03
                            ERC12R033M32.0-03L
                            ERC12R033M32.0-03LL
                            ERC12R040M32.0-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            寸法 ℓs
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様

                            34,240円

                            ( 37,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32250323615032100701-4309-ロング

                            34,610円

                            ( 38,071円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32300323818032120701-4317-エクストラロング

                            32,640円

                            ( 35,904円 )
                            1個 -

                            1日目

                            331503236703380701-43252D/3D標準

                            34,240円

                            ( 37,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            33250323615033100701-43332D/3Dロング

                            34,610円

                            ( 38,071円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3330032367033230701-4341-エクストラロング

                            39,210円

                            ( 43,131円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4015032465040100701-43502D標準

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました