くさび止め式 平面加工用柄付きカッタ リード角:45°。【特長】・四角形4コー...
型番
EGD4450R 解除
Loading...
EGD4400 イメージ
寸法図
形番 | Max.ap | Dc | z | D1 | Ds | ls | Lf | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGD4450R | 4.0 | 50.00 | 4 | 67.00 | 32.0 | 80.0 | 35.0 | 115.0 | 1.10 |
EGD4463R | 4.0 | 63.00 | 4 | 79.00 | 32.0 | 80.0 | 35.0 | 115.0 | 1.40 |
Loading...
くさび止め式 平面加工用柄付きカッタ リード角:45°。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・平面加工用。
・荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応。
EGD4450Rで型番確定
平面加工用カッタ EGD4400形の型番EGD4450Rのページです。
型番EGD4450Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EGD4463R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 寸法 ΦD1 (mm) | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,010円 ( 69,311円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 79 | 350-8111 | 2D |