(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXN03R018M16.0-02
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 TACミル DOFEEDMINI EXN03

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 EXN03R018M16.0-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,380円
税込単価
30,118円

ねじ止め式 超高送り加工用柄付きカッタ、リード角:15°/17°。【特長】・独...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EXN03R018M16.0-02 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

プレミアムボディ

  • 特殊工具鋼を採用した高強度ボディ
 

切りくず排出性に優れるセンタースルータイプ

切りくずが滞留しやすい、ポケット加工に最適

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 商品特長1
 
特長
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 商品画像

商品画像

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 寿命比較

寿命比較

ECO ボディ

  • 汎用鋼を採用したエア穴なしボディ
  • センタースルー機能を必要としない加工において、工具費の削減が可能

※ECOボディで溝加工やポケット加工などを行う際の最大加工深さは10mm程度です。
   それ以上は切りくずが噛み込む恐れがあるため推奨しません。

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 ECO ボディ

 

外形図

EXN03

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 EXN03外形図

GAMP = +6°, GAMF = +5° ~ +11°

EXN03-N

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 EXN03-N外形図

GAMP = +6°, GAMF = +5° ~ +11°

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 加工事例
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 加工事例
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 加工事例
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 加工事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 推奨切削条件表
  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
 
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタEXN03 推奨切削条件表
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

標準切削条件 TXN03 / EXN03 / HXN03 形

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 推奨切削条件表-1
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。ロングシャンクの切削条件については左下の使用上の注意を参照願います。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

 

選定サポート情報

小径から大径までフルカバーするボディラインナップ

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 小径から大径までフルカバーするボディラインナップ
  • 適用領域
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 適用領域

部品

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 部品

 

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 標準シャンクとロングシャンクの使い分け

切削条件(Vc, fz, ap)は、標準シャンクを100% とした場合、ロングシャンクは70% 程度に下げて使用して下さい。

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 ・標準シャンクとロングシャンクの使い分け
工具径 : DCX = φ16 ~ 35 mm
被削材 : S55C (200HB)
首下長さのL/D比
標準: L/D ≦ 3
ロング: L/D = 4 程度
  • プログラム上の刃先形状

通常のプログラム作成時のコーナRはR1.5 で設定して下さい。これよりも大きなRで設定すると喰い込みが発生します。プログラム作成時の設定コーナRにおける削り残し量(t1)と喰い込み量(t2)を下表に示します。

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03 ・プログラム上の刃先形状

LNMU03-MJ/ML/MS使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.01.23.01.00.6-
1.01.23.01.50.5-
1.01.23.02.00.250.08
1.01.23.02.50.140.26

LNGU03-MH使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.01.23.01.00.45-
1.01.23.01.50.35-
1.01.23.02.00.20.1
1.01.23.02.50.080.29

※上記の値は各最大値を示します。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
エア穴
寸法 ℓs(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXN03R018M16.0-02

18
100
16
2
30
あり
70
11.5
701-4490
2D/3D
標準
リード角:17°

1個

27,380( 30,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 超高送り加工用柄付きカッタ、リード角:15°/17°。
【特長】
・独自形状の両面仕様4コーナインサートを採用
・曲線切れ刃とすくい角で切削抵抗を低減し、超高送り加工を実現
・柄付きタイプ、Φ16~35(工具径:16~35mm)
・長寿命と高能率加工を実現する超高送りカッタ、低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。充実したラインナップは多種多様な加工に対応します
【用途】
・金型、機械部品等の平面加工、彫込み加工、繰り広げ加工等を超高能率に行う

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EXN03R018M16.0-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03の型番EXN03R018M16.0-02のページです。
型番EXN03R018M16.0-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

    ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

    ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

      超高送り加工用柄付カッタ EXP

      超高送り加工用柄付カッタ EXP

        ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

        ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

            超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

            超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

              SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

              SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

                TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                  平面加工用カッタ EGD4400形

                  平面加工用カッタ EGD4400形

                    TXN03形 DOFEED

                    TXN03形 DOFEED

                      縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形

                      縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形

                        TACフラッシュラジアスミル ERD12

                        TACフラッシュラジアスミル ERD12

                          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 22,250円 35,340円 30,520円 27,380円 35,770円 23,660円 24,746円 83,140円 54,890円 65,820円 51,050円 32,340円 52,960円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝 平面 / 面取り 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ アーバー - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 1 1.5 - - 15 4 - - 4 - 9.7 8 -

                            ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 曲面加工+剛性の高いフライス用チップカッターを探している。ボール形状はNG。MPEN-32-32-250の様なもの。
                            A
                            タンガロイ製の型番EXN03R032M32.0-06をご紹介します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EXN03R016M16.0-02
                            EXN03R016M16.0-02L
                            EXN03R016M16.0-02N
                            EXN03R018M16.0-02L
                            EXN03R020M20.0-03
                            EXN03R020M20.0-03L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            エア穴 寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 ΦDc1
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様 形状

                            27,380円

                            ( 30,118円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1610016230あり709.6701-44732D/3D標準リード角:15°

                            28,690円

                            ( 31,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1615016250あり1009.6701-44812D/3Dロングリード角:15°

                            22,250円

                            ( 24,475円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1610016230なし709.6---リード角:15°

                            28,690円

                            ( 31,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1815016225あり12511.5701-45032D/3Dロングリード角:17°

                            36,290円

                            ( 39,919円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2013020350あり8013.5710-27712D/3D標準リード角:17°

                            37,160円

                            ( 40,876円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2016020380あり8013.5701-45112D/3Dロングリード角:17°

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました