(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBN1300S
曲面加工用カッタ TBN1000形 TACボールエンドミル TBN1000

曲面加工用カッタ TBN1000形 TBN1300S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,210円
税込単価
28,831円

ねじ止め式 曲面加工用ボールエンドミル。【特長】・3コーナインサート採用。【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TBN1300S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TACボールエンドミル TBN1000

図A

図A

図B

図B

図C

図C

形番Max. apDczDslsLfLreFig
  TBN1100S 5.010.00116.060.015.090.05.00A
  TBN1120S 6.012.00116.070.020.0110.06.00A
  TBN1160S 8.016.00120.085.025.0130.08.00A
  TBN1200S 10.020.00125.0100.035.0160.010.00A
  TBN1250S 12.525.00132.0100.045.0175.012.50B
  TBN1300S 15.030.00132.0100.090.0190.015.00C

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
適合インサート
締付けねじ
寸法 ℓs(mm)
寸法 γε(mm)
トラスココード
ドライバ
押え金
押え金締付けねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBN1300S

30
190
32
15
90
ZNCA3005FN / ZNMM3005EN
CSTA-5S
100
15
825-3840
T-15D
CP536
DS-6T

1個

26,210( 28,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 曲面加工用ボールエンドミル。
【特長】
・3コーナインサート採用。
【用途】
・金型の意匠面等、曲面の荒加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TBN1300Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲面加工用カッタ TBN1000形の型番TBN1300Sのページです。
型番TBN1300Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲面加工用カッタ TBN1000形

曲面加工用カッタ TBN1000形

    中仕上げ用ボールエンドミル EBP

    中仕上げ用ボールエンドミル EBP

      アルファボールエンドミルBCF形

      アルファボールエンドミルBCF形

        中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

        中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

          ボールエンドミル EBB

          ボールエンドミル EBB

            アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

            アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

              スモウミル(5mm切刃)  エンドミル

              スモウミル(5mm切刃) エンドミル

                アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                  アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

                  アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

                    曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                    曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                      PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                      PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                        アルファヘビーラジアスミルAHR形

                        アルファヘビーラジアスミルAHR形

                          アルファ面取りカッタCPC形

                          アルファ面取りカッタCPC形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 17,820円 24,460円 28,301円 16,650円 28,840円 44,953円 23,745円 17,779円 25,109円 69,730円 20,358円 31,883円 21,043円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - - 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / その他 平面 / 溝 平面 / 溝 / 面取り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし
                            加工用途詳細 型彫り 型彫り - - - - - - - 型彫り - - -

                            曲面加工用カッタ TBN1000形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBN1100S
                            TBN1120S
                            TBN1160S
                            TBN1200S
                            TBN1250S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            適合インサート 締付けねじ 寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 γε
                            (mm)
                            トラスココード ドライバ 押え金 押え金締付けねじ

                            17,820円

                            ( 19,602円 )
                            1個 -

                            1日目

                            109016515ZNCA1002FN2CSTB-2.5B605825-3835T-8D--

                            18,400円

                            ( 20,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1211016620ZNCA1203FNCSTB-3S706825-3836T-9D--

                            19,710円

                            ( 21,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1613020825ZNCA1603FNCSTB-4S858825-3837T-15D--

                            22,930円

                            ( 25,223円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20160251035ZNMM2004EN / ZNCA2004FNCSTA-5S10010825-3838T-15D--

                            24,900円

                            ( 27,390円 )
                            1個 -

                            1日目

                            251753212.545ZNCA2505FN / ZNMM2505ENCSTA-5S10012.5825-3839T-15DCP536DS-6T

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました