(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECC31005R-30
面取り加工用カッタ ECC31形 TACフラッシュメントリカッタ ECC31

面取り加工用カッタ ECC31形 ECC31005R-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,150円 32,155円
税込単価
36,465円 35,371円

ねじ止め式 面取り加工用柄付きカッタ 面取り角:30°、45°、60°。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ECC31005R-30 の仕様・寸法情報

商品情報

TACフラッシュ面取りカッタ ECC31

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

形番Dcz
(deg)
D1ABDslsL
  ECC31005R-30 34.0013040.0014.5025.532.080.0130.2
  ECC31005R-45 46.0024556.0020.5020.532.080.0130.1
  ECC31005R-60 55.0026072.0025.5014.532.080.0130.1

型番リスト

型番
刃数(枚)
寸法 φDc(mm)
寸法 ΦD1(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECC31005R-30

1
34
40
350-8048
2D/3D
14.5
25.5
面取り角K=30°

1個

33,150円

32,155

( 35,371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 面取り加工用柄付きカッタ 面取り角:30°、45°、60°。
【特長】
・ひし形2コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・あらゆる稜線の面取り加工に対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ECC31005R-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り加工用カッタ ECC31形の型番ECC31005R-30のページです。
型番ECC31005R-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取り加工用カッタ ECC31形

面取り加工用カッタ ECC31形

    アルファ面取りカッタCPC形

    アルファ面取りカッタCPC形

      スカットカット

      スカットカット

        直角肩加工用カッタ PES1500形

        直角肩加工用カッタ PES1500形

          E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

          E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

            TACラジアスミル ERD6000

            TACラジアスミル ERD6000

              ミル 肩削り用 ELP

              ミル 肩削り用 ELP

                スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

                スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

                  スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

                  スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

                    アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                    アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                      アルファスーパーじゅうおうASJ形

                      アルファスーパーじゅうおうASJ形

                        PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                        PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                          直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                          直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                            メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 富士元工業 タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー タンガロイ
                            通常価格 33,150円 21,043円 38,102円 31,540円 17,764円 48,760円 51,640円 9,171円 10,866円 17,779円 23,594円 32,509円 35,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 面取り 平面 / 溝 / 面取り 平面 / 側面 側面 面取り 平面 側面 - - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート - - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート
                            適合インサート XCET 310404E - - - - - - - - - - - -

                            面取り加工用カッタ ECC31形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECC31
                            ECC31005R-45
                            ECC31005R-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            寸法 A
                            (mm)
                            寸法 B
                            (mm)
                            形状

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            37,960円

                            ( 41,756円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24656350-80562D/3D20.520.5面取り角K=45°

                            41,320円

                            ( 45,452円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25572350-80642D25.514.5面取り角K=60°

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました