(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACフラッシュラジアスミル ERD12

TACフラッシュラジアスミル ERD12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,340円
税込単価
35,574円

ねじ止め式曲面加工用柄付きカッタ。【特長】・丸駒インサート使用。【用途】・鋼・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

ERD12040RS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TACフラッシュラジアスミル ERD12の外形図と寸法

TACフラッシュラジアスミル ERD12:関連画像

TACフラッシュラジアスミル ERD12の寸法図
Max.ap:RDMT/W12type=6.0mm
すくい角:ERD/A.R.+8度から10度R.R.-6度~-2度

TACフラッシュラジアスミル ERD12:関連画像

先端部


形番 使用インサート 刃数 寸法(mm)
rε φD1 φDc φDs ls Lf L

ERD12032RS RDMT1204ZDPN-MJ
RDMW1204ZDSN
2 6 32 20 32 100 50 150
ERD12040RS 3 40 28
ERD12050RS 4 50 38 42
ERD12063RS 63 51


ERD12032RL RDMT1204ZDPN-MJ
RDMW1204ZDSN
2 6 32 20 32 200 50 250
ERD12040RL 3 40 28
ERD12050RL 4 50 38 42
ERD12063RL 63 51

柄付タイプ

ERD12の標準切削条件

被削材 材種 切削速度
vc(m/min)
送り f(mm/t)
T/ERD12 T/ERD16
炭素鋼
(S55C等)
300HB以下
AH120 170(120~220) 0.3~0.5 0.3~0.6
AH330 190(140~240) 0.2~0.4 0.2~0.5
UX30 100(80~120)
合金鋼
(SCM440等)
300HB以下
AH120 150(100~200) 0.2~0.45 0.2~0.5
AH330 170(120~220) 0.15~0.35 0.15~0.4
UX30 90(60~120)
ダイス鋼(SKD61等)300HB以下 AH120 130(80~180) 0.2~0.35 0.25~0.45
AH330 150(100~200) 0.1~0.3 0.1~0.4
ステンレス鋼(SUS304等) AH130・AH140 150(100~200) 0.2~0.3 0.2~0.4
普通鋳鉄(FC250等) AH120 180(120~240) 0.3~0.5 0.3~0.6
AH330 200(150~250) 0.2~0.4 0.2~0.5
焼入れ鋼、プリハードン鋼 45HRC以下 AH120 100(60~140) 0.08~0.25 0.1~0.3
  • ※ 切込みap=2mm以下の時は上記送りの範囲で上限側に、切込みap=3mm以上の時は上記送りの範囲で下限側に設定してください。

この商品における加工について

TACフラッシュラジアスミル ERD12:関連画像

・突込み+横送り加工
突込み

TACフラッシュラジアスミル ERD12:関連画像

横送り

形番 最大突込み
深さ ap(mm)
底面を平らにするための
最小移動量 L(mm)
ERD12032RS/L 4 工具径φD1-11
ERD12040RS/L
ERD12050RS/L
ERD12063RS/L
  • 突込み加工時では、最大切込み深さは上記のように制限があります。
  • 突込み加工ではZ軸方向の送りを0.05~0.1mm/tの範囲で設定してください。
  • 突込み加工では切りくずを分断するために、1mm以下のステップ送りで加工してください。
TACフラッシュラジアスミル ERD12:関連画像

・スラントフィード加工

形番 スラント加工の
最大傾斜角θ
ERD12032RS/L 16゜
ERD12040RS/L 8゜
ERD12050RS/L 6゜
ERD12063RS/L 4゜
  • ※ tanθ=切込みap/工具経路の長さL

・スラントフィード加工を行う際は、最大傾斜角(θ)を越えないように、設定してください。

TACフラッシュラジアスミル ERD12:関連画像

・ヘリカル送りを用いた穴あけ加工

形番 最小加工径(mm) 最大加工径(mm) P
φD φD2 φD φD2
ERD12032RS/L 52 20 62 30 < 6
ERD12040RS/L 68 28 78 38
ERD12050RS/L 88 38 98 48
ERD12063RS/L 114 51 124 61

φD1:工具径
φD:加工径
φD2:ツールパスの径
P:ツールパス一周当たりのZ軸方向送り量
(ヘリカルサイクルのピッチ)
・ヘリカル送りを用いた穴加工では、加工できる径は制限があります。
・最小から最大加工径の間の径では、底の中心に凸部が残るので、横送り加工で除去してください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓs(mm)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERD12040RS

28
150
32
3
40
100
825-3626
標準

1個

32,340( 35,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式曲面加工用柄付きカッタ。
【特長】
・丸駒インサート使用。
【用途】
・鋼・鋳鉄・高硬度材の多機能加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

カタログ

 

Loading...

ERD12040RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACフラッシュラジアスミル ERD12の型番ERD12040RSのページです。
型番ERD12040RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACフラッシュラジアスミル ERD12

TACフラッシュラジアスミル ERD12

    TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

    TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

      BSA クールボアボーリングヘッド

      BSA クールボアボーリングヘッド

        ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

        ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

            ミル 肩削り用 TSE4000RIA

            ミル 肩削り用 TSE4000RIA

              コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

              コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

                アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

                アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

                  ミル 肩削り用 ESE4000R

                  ミル 肩削り用 ESE4000R

                    ミル ボーリングカッタ TCB

                    ミル ボーリングカッタ TCB

                      曲面加工用カッタ TBN1000形

                      曲面加工用カッタ TBN1000形

                        ミル 肩削り用 EPS17

                        ミル 肩削り用 EPS17

                          中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

                          中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

                            メーカー タンガロイ タンガロイ マンヨーツール タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 32,340円 83,140円 18,435円 30,080円 24,311円 58,210円 36,571円 24,311円 45,430円 15,630円 17,820円 24,610円 23,360円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 - 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コートなし 超硬コート / サーメット 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 8 - - - - 10 - - 10 - - - -

                            TACフラッシュラジアスミル ERD12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました