(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
37,230円 ~ 52,600円
税込価格
40,953円 ~ 57,860円

ねじ止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・Zフィード加工と横送り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

外形図

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12の外形図と寸法について

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12の寸法図

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12の寸法図
すくい角:A.R.+6度 R.R. -2度

先端部

先端部

仕様形番刃数寸法(mm)重量(kg)
φDcφdlLfba
標準TZP12050R3502220506100.38
TZP12063R630.72
TZP12080R48031.753263812.71.51

TZP12の構造および部品形番表

1)締付けねじ、2)敷金止めねじ、3)敷金

1)締付けねじ、2)敷金止めねじ、3)敷金

型番部品名部品形番
(1)締付けねじCSTB-3.5T
(2)敷金止めねじDTS5-3.5S
(3)敷金ZSA1102
-スパナP-3.5
-ドライバT-20D

この商品の標準切削条件について

被削材インサート材種切削速度 vc(m/min)刃当り送り fz(mm/t)
炭素鋼・合金鋼AH120100~2000.1~0.3
T3130150~2500.1~0.25
ダイス鋼(SKD)AH120100~2000.1~0.3
T3130150~2500.1~0.25
プリハードン鋼 45HRC以下AH12060~1200.1~0.2
鋳鉄FC、FCDAH120100~2000.1~0.3

この商品の加工方法について

Zフィード加工

Zフィード加工

横送り加工

横送り加工

加工方法Zフィード加工横送り加工
ピックフィードpf(mm)径方向切込みae(mm)切込み
ap(mm)
(1)工具径φD/2有効切れ刃長以下~0.5
(2)有効切れ刃長の10mm以下工具径φD/2
  • ※ Zフィード加工を行う場合は、加工用途に合わせ、加工方法(1)(2)どちらかを選び、pfやaeを設定してください。
加工方法(1)

加工方法(1)

加工方法(2)

加工方法(2)

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
50
3
50
22
20
6
10
825-4027

1個

37,230( 40,953円 )

1日目

63
50
3
50
22
20
6
10
825-4028

1個

41,540( 45,694円 )

1日目

80
63
4
63
31.75
32
8
12.7
825-4029

1個

52,600( 57,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・Zフィード加工と横送り加工の2タイプの加工法がある。
・締付けねじ、敷金止めねじ、敷金の部品で構成されている。
・刃数が3枚刃、4枚刃で展開し用途にあわせて3タイプのバリエーションより選択可能。
【用途】
・鋼、鋳鉄の壁面突き加工、正面加工として利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

    TACフラッシュミル突き加工用 TZP19

    TACフラッシュミル突き加工用 TZP19

      突き加工用カッタ 高精度加工用 TZF11

      突き加工用カッタ 高精度加工用 TZF11

        転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

        転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

          ミル 肩削り用 ELP

          ミル 肩削り用 ELP

            転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

            転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

              アルファモジュラーミルAHJM形

              アルファモジュラーミルAHJM形

                TACミル THF4400IA

                TACミル THF4400IA

                  TACミル ROUNDSPLIT ERC12

                  TACミル ROUNDSPLIT ERC12

                    TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD

                    TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD

                      MECX型 フェースミル

                      MECX型 フェースミル

                        転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

                        転削加工用工具(ISOインサート) TGP5100RIA

                          MVG型リング溝入れエンドミル

                          MVG型リング溝入れエンドミル

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 37,230円 52,520円 55,770円 65,670円 51,640円 76,330円 19,054円 64,490円 32,640円 21,030円 51,220円 71,800円 22,040円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 平面 / 面取り 側面 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 面取り 平面 - 平面 / 側面 / 溝 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 0.5 0.5 0.5 6 - 0.1 - 4 - - - 10 -

                            TACフラッシュミル突き加工用 TZP12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました