(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

ねじ止め式で柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・リード角が90°、工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000の外形図と寸法について

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000:関連画像

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000の寸法図
すくい角/A.R.+12度~+17度、R.R.-10度~0度
Max.ap/EPE4000:12mm

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000:関連画像

先端部

形番 使用インサート 刃数_x000D_ 寸法(mm) 締付けねじ ドライバ
φDc φDs ap Lf L
EPE4020R AECW1403PES/FR
AEMW1403PET/FR
1 20 20 12 30 100 CSTB-3S T-9D
EPE4025R 2 25 25 35 115

柄付タイプ

EPE4000の標準切削条件について

被削材 材種 切削速度vc(m/min) 刃当り送り
fz(mm/t)
φ20~35 mm φ40~63 mm
軟鋼、なまの鋼材
(180HB以下)
SS400、S15Cなど
AH120・GH330 80~150 130~230 0.1~0.2
NS740 100~150 130~180 0.1~0.15
UX30 80~150 100~150 0.1~0.2
炭素鋼、合金鋼
(300HB以下)
S55C、SCM440など
AH120・GH330 80~100 100~200 0.1~0.2
NS740 80~100 100~150 0.1~0.15
UX30 80~100 80~120 0.1~0.2
ダイス鋼 SKD
(300HB以下)
AH120・GH330・NS740 80~100 100~120 0.1~0.15
被削材 材種 切削速度vc(m/min) 刃当り送り
fz(mm/t)
φ20~35 mm φ40~63 mm
ステンレス鋼
SUS304など
AH120・GH330 100~200 120~200 0.1~0.2
鋳鉄 FC
ダクタイル鋳鉄 FCD
TH10 80~100 80~100 0.1~0.15
AH120 80~150 80~150 0.1~0.2
アルミ合金
(Si<13%)
TH10 200~300 300~500 0.1~0.25
  • ※ アルミニウム合金以外の被削材は乾式切削を行ってください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPE4025R

25
115
25
2
35
710-2861

1個

24,750( 27,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式で柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・リード角が90°、工具径が20~63mm。
・刃数が1枚刃、2枚刃で2タイプのサイズより用途にあわせて選択可能。
・Max.apが12mmですくい角がA.R.12 ~17゚、R.R.-10~ 0°。
【用途】
・鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミ合金の仕上げ肩削り加工用に最適。
・肩削り加工、側面加工等に利用可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EPE4025Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000の型番EPE4025Rのページです。
型番EPE4025Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

    TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE6000

    TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE6000

      ミル 肩削り用 EPE5000

      ミル 肩削り用 EPE5000

        TACミル THF4400IA

        TACミル THF4400IA

          転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

          転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

            ミル 肩削り用 EPO18

            ミル 肩削り用 EPO18

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

                ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

                  ミル 肩削り用 TSP4000IA

                  ミル 肩削り用 TSP4000IA

                    ミル 肩削り用 TPS17

                    ミル 肩削り用 TPS17

                      TUNG-ALUMILL TPV

                      TUNG-ALUMILL TPV

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                        ミル 肩削り用 TSE3000R

                          TACミル TUNGQUAD TPD05

                          TACミル TUNGQUAD TPD05

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 24,750円 38,330円 26,430円 64,490円 65,670円 29,200円 83,140円 30,370円 58,210円 36,500円 60,430円 36,800円 49,940円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 側面 側面 平面 / 面取り 平面 / 面取り 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 側面 平面 側面 / 溝 - 平面 平面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ - アーバー アーバー アーバー - アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット - 超硬コート / サーメット 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット - 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 12 16 14 4 6 16.9 - 10 10 10.6 - 8 4

                            TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました