(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PES1540R
直角肩加工用カッタ PES1500形 TACエンドミル PES1500

直角肩加工用カッタ PES1500形 PES1540R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,730円
税込単価
37,103円

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・片面3コーナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

PES1540R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TACエンドミル PES1500

寸法図

寸法図

形番Max. apDczDslsL
  PES1535R 19.035.00232.0120.0160.0
  PES1540R 19.040.00232.0120.0160.0
  PES1550R 19.050.00332.0120.0160.0

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PES1540R

40
2
825-3725

1個

33,730( 37,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・片面3コーナインサート採用。
【用途】
・直角肩加工用。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

PES1540Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用カッタ PES1500形の型番PES1540Rのページです。
型番PES1540Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用カッタ PES1500形

直角肩加工用カッタ PES1500形

    TACラジアスミル ERD6000

    TACラジアスミル ERD6000

      ミル 肩削り用 ELP

      ミル 肩削り用 ELP

        スカットカット

        スカットカット

          曲面加工用カッタ TBN1000形

          曲面加工用カッタ TBN1000形

            中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

            中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

              中仕上げ用ボールエンドミル EBP

              中仕上げ用ボールエンドミル EBP

                アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

                アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

                  ボールエンドミル EBB

                  ボールエンドミル EBB

                    面取り加工用カッタ ECC31形

                    面取り加工用カッタ ECC31形

                      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

                      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

                        SEC-スミデュアルDGC型用 DGC-EW

                        SEC-スミデュアルDGC型用 DGC-EW

                          直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                          直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 富士元工業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 31,540円 48,760円 51,640円 38,102円 17,820円 16,650円 24,460円 44,953円 28,840円 33,150円 32,222円 36,504円 35,340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 平面 側面 平面 / 側面 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - - - 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            全長 (L)(mm) 160 143 - 120 - - - - - - 125 125 -
                            シャンク径 (d)(mm) 32 32 - - - - - - - - 32 32 -

                            直角肩加工用カッタ PES1500形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PES1535R
                            PES1550R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            トラスココード

                            31,540円

                            ( 34,694円 )
                            1個 -

                            1日目

                            352825-3724

                            39,280円

                            ( 43,208円 )
                            1個 -

                            1日目

                            503350-8714

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました