(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVQCL2020K16
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L Sガタ ガイケイヨウTACバイト スクリュー

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L SVQCL2020K16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,050円
税込単価
13,255円

ねじ止め式外径、倣い加工用工具。【特長】・アプローチ角:117.5°。・ポジタ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    V(35°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    VC□□1604□□
  • シート止めねじ:
    DTS5-3.5
  • スパナ:
    P-3.5、T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シート:
    SSV32

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

SVQCL2020K16 の仕様・寸法情報

商品情報

外径加工用バイト SVQCR/L形の仕様

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L:関連画像

切れ刃形状記号Q

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L:関連画像

外形図(※本図は右勝手を示す)

形番 h b L1 L2 h1 f ** インサート
SVQCR/L2020K16 20 20 125 35 20 27 0.8 VC**1604...
SVQCR/L2525M16 25 25 150 35 25 32 0.8 VC**1604...

**rε:基準コーナ

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVQCL2020K16

20
20
125
711-0880
20

1個

12,050( 13,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式外径、倣い加工用工具。
【特長】
・アプローチ角:117.5°。
・ポジタイプインサート使用。
【用途】
・倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

SVQCL2020K16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/Lの型番SVQCL2020K16のページです。
型番SVQCL2020K16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                外径加工用バイト SDJCR/L形

                外径加工用バイト SDJCR/L形

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 12,050円 10,950円 10,590円 14,020円 11,030円 11,170円 9,640円 9,640円 11,030円 10,810円 10,810円 10,950円 10,590円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 16 22 16 16 11 11 16 12 12 12 -
                            切込み角 ISO規格外 G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVQCL2525M16
                            SVQCR2020K16
                            SVQCR2525M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            14,020円

                            ( 15,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150711-260225

                            12,050円

                            ( 13,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125711-089820

                            14,020円

                            ( 15,422円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2525150350-658425

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました