(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,020円
税込単価
15,422円

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:107.5°。・使用インサー...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    V(35°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    22
  • 切込み角:
    H:107.5°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    VCG□2205□□
  • シート止めねじ:
    DTS6-4.5
  • スパナ:
    P-4.5、T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    SSV42

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

スクリューオンバイト SVHCR/Lの仕様

SVHCR/Lの寸法図

SVHCR/Lの寸法図

SVHCR/Lの使用イメージ

SVHCR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
SVHCR2525M22 R25.025.0150.024.125.0032.000.80
SVHCL2525M22 L25.025.0150.024.125.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVHCR2525M22

711-2581

1個

14,020( 15,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:107.5°。
・使用インサート:ポジ35°、ひし形。
【用途】
・倣い切削用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

SVHCR2525M22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/Lの型番SVHCR2525M22のページです。
型番SVHCR2525M22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                  外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 14,020円 9,640円 11,030円 8,250円 12,050円 11,170円 10,810円 10,810円 10,370円 9,640円 11,170円 10,590円 7,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) R(円形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 22 11 16 - 16 16 12 12 16 11 16 16 -
                            切込み角 H:107.5°(オフセットあり) ISO規格外 A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) ISO規格外 B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 N:63°(オフセットなし) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVHCL2525M22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 トラスココード

                            14,020円

                            ( 15,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            711-2572

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました