(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,030円
税込価格
12,133円

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ポ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    A:90°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク高さ(mm):
    16
  • シャンク幅(mm):
    16
  • 全長(mm):
    100
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TC□□16T3□□
  • シート止めねじ:
    DTS5-3.5
  • スパナ:
    P-3.5、T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    16
  • シート:
    SST32

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品情報

スクリューオンバイト STACR/Lの仕様

STACR/Lの寸法図

STACR/Lの寸法図

STACR/Lの使用イメージ

STACR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
STACR1616H16 R16.016.0100.022.516.0016.000.80
STACL1616H16 L16.016.0100.022.516.0016.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
710-9211
2D/3D

1個

11,030( 12,133円 )

1日目

710-9229
3D

1個

11,030( 12,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ポジ、正三角形。
【用途】
・外径切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

        外径加工用バイト JSTCAR/L形

        外径加工用バイト JSTCAR/L形

          J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

          J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                  外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                        J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

                        J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,030円 10,590円 10,950円 7,870円 9,640円 10,590円 10,810円 10,810円 10,590円 9,640円 10,590円 7,820円 12,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 16 - 16 - 12 12 - 11 16 - 16
                            切込み角 A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外

                            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました