(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSDCN1010K07
外径加工用バイト SSDCN形 Sガタ ガイケイヨウTACバイト スクリュー

外径加工用バイト SSDCN形 SSDCN1010K07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:45° ポジタイプインサート使用。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

SSDCN1010K07 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ止め式の外径加工用工具でアプローチ角45度、ポジタイプインサート使用

外形図(本図は右勝手(R)を示す。)

外形図 (本図は右勝手(R)を示す。)

イメージ

イメージ

形番R/LhbL1L2h1fre
  SSDCN1010K07 N10.010.0125.012.010.005.000.40
  SSDCN1212K09 N12.012.0125.015.012.006.000.80
  SSDCN1616H09 N16.016.0100.015.016.008.000.80

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
シート止めねじ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSDCN1010K07

07
10
10
125
350-6541
SC□□0702□□
-
T-9F
0.4
10
-

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:45° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

SSDCN1010K07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト SSDCN形の型番SSDCN1010K07のページです。
型番SSDCN1010K07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト SSDCN形

外径加工用バイト SSDCN形

    外径加工用バイト SDJCR/L形

    外径加工用バイト SDJCR/L形

      外径加工用バイト SCLCR/L形

      外径加工用バイト SCLCR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                  T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                  T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                          M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                          M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 9,640円 11,030円 10,590円 10,590円 12,050円 11,030円 7,870円 9,640円 10,950円 7,890円 7,580円 14,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) R(円形) T(三角形) R(円形) R(円形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - なし - - - なし - - なし なし
                            切込み角 D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし)

                            外径加工用バイト SSDCN形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSDCN1212K09
                            SSDCN1616H09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シート止めねじ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B シート

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            3日目

                            091212125350-6550SC□□09T3□□-T-15F0.812-

                            11,030円

                            ( 12,133円 )
                            1個 -

                            5日目

                            091616100710-9172SC□□09T3□□DTS5-3.5P-3.5、T-15F0.816SSS32

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました