(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRDCN2020K08
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN Sガタ ガイケイヨウTACバイト スクリュー

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN SRDCN2020K08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:45°。・使用インサート:ポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

SRDCN2020K08 の仕様・寸法情報

商品情報

スクリューオンバイト SRDCNの仕様

SRDCNの寸法図

SRDCNの寸法図

SRDCNの使用イメージ

SRDCNの使用イメージ

形番R/LhbL1L2h1fre
SRDCN2020K06N20.020.0125.012.020.0013.003.00
SRDCN2020K08N20.020.0125.016.020.0014.004.00
SRDCN2020K10N20.020.0125.020.325.0015.005.00
SRDCN2525M06N25.025.0150.012.025.0015.503.00
SRDCN2525M08N25.025.0150.016.025.0016.504.00
SRDCN2525M10N25.025.0150.020.325.0017.505.00

単位:mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シート止めねじ
スパナ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRDCN2020K08

08
20
20
125
711-1428
2D
RC□T0803□□
-
T-9F
20
-

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:45°。
・使用インサート:ポジ、円形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・外径、倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

SRDCN2020K08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCNの型番SRDCN2020K08のページです。
型番SRDCN2020K08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

            T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

            T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                  外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                  外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 13,000円 7,890円 9,640円 10,810円 7,580円 10,590円 10,590円 10,590円 11,030円 10,810円 11,030円 10,950円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 外径
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) S(四角形) R(円形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし - - なし - - - -
                            切込み角 D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり)

                            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCNのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            旋盤のR加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/31
                            丸チップなのでRが正確で切れ味もよくR加工に大変便利です。それまで完成バイトを使用してましたが、刃の管理をしなくてもいいので助かります。旋盤専門職ではないが旋盤で多少の加工をする自分にはチップタイプが便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRDCN2020K06
                            SRDCN2020K10
                            SRDCN2525M06
                            SRDCN2525M08
                            SRDCN2525M10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シート止めねじ スパナ シャンク断面H/B シート

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            062020125711-14102DRC□T0602□□-T-8F20-

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102020125711-14362DRC□T1003□□DTS5-3.5P-3.5、T-15F20SSR32

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            062525150711-24672D/3DRC□T0602□□-T-8F25-

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            082525150711-24752DRC□T0803□□-T-9F25-

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102525150711-24832DRC□T1003□□DTS5-3.5P-3.5、T-15F25SSR32

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました