(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRACL1212H05
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L センバンコウグ (タンガロイ)

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L SRACL1212H05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

ねじ止め式外径、倣い加工用工具。【特長】・ポジタイプインサート使用。【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

SRACL1212H05 の仕様・寸法情報

商品情報

外径加工用バイト SRACR/L形の仕様

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L:関連画像

切れ刃形状記号A

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L:関連画像

外形図(※本図は右勝手を示す)

形番 h b L1 L2 h1 f インサート
SRACR1010H05 10 10 100 10 10 10.3 RCMT0502...
SRACR/L1212H05 12 12 100 10 12 12.3 RCMT0502...
SRACR/L1212H06 12 12 100 12 12 12.4 RC*T0602...
SRACR1616H05 16 16 100 10 16 16.3 RCMT0502...
SRACR/L1616H06 16 16 100 12 16 16.4 RC*T0602...
SRACR/L1616H08 16 16 100 16 16 16.5 RC*T0803...
SRACR/L2020K05 20 20 125 10 20 20.3 RCMT0502...
SRACR/L2020K06 20 20 125 12 20 20.4 RC*T0602...
SRACR/L2020K08 20 20 125 16 20 20.5 RC*T0803...
SRACR/L2525M05 25 25 150 10 25 25.3 RCMT0502...
SRACR/L2525M06 25 25 150 12 25 25.4 RC*T0602...
SRACR/L2525M08 25 25 150 16 25 25.5 RC*T0803...

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
スパナ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRACL1212H05

05
12
12
100
710-8974
RCMT0502□□
T-7F
12

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式外径、倣い加工用工具。
【特長】
・ポジタイプインサート使用。
【用途】
・外径・倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

SRACL1212H05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/Lの型番SRACL1212H05のページです。
型番SRACL1212H05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

          M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

          M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

            外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

            外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                  外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                  外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,890円 13,000円 9,640円 7,580円 14,600円 14,600円 10,810円 19,060円 11,760円 10,590円 19,420円 19,790円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) K(55°平行四辺形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            切込み角 A:90°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) C:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ISO規格外 二重クランプ(M) 二重クランプ(M) クランプオン(C) クランプオン(C) 二重クランプ(M) クランプオン(C) クランプオン(C) ピンロック(P) クランプオン(C)

                            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRACL1212H06
                            SRACL1616H06
                            SRACL1616H08
                            SRACL2020K05
                            SRACL2020K06
                            SRACL2020K08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ スパナ シャンク断面H/B

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            061212100710-8982RC□T0602□□T-8F12

                            8,840円

                            ( 9,724円 )
                            1個 -

                            1日目

                            061616100710-8991RC□T0602□□T-8F16

                            8,840円

                            ( 9,724円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081616100710-9008RC□T0803□□T-9F16

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            052020125711-0766RCMT0502□□T-7F20

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            062020125711-0774RC□T0602□□T-8F20

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            082020125711-0782RC□T0803□□T-9F20

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました