(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDQCL2020K11
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L Sガタ ガイケイヨウTACバイト スクリュー

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L SDQCL2020K11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:107.5°。・使用インサー...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    11
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    DC□□11T3□□
  • シート止めねじ:
    DTS5-3.5
  • スパナ:
    P-3.5、T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シート:
    SSD32

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

SDQCL2020K11 の仕様・寸法情報

商品情報

スクリューオンバイト SDQCR/Lの仕様

SDQCR/Lの寸法図

SDQCR/Lの寸法図

SDQCR/Lの使用イメージ

SDQCR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
SDQCR2020K11 R20.020.0125.020.520.0025.000.80
SDQCL2020K11 L20.020.0125.020.520.0025.000.80
SDQCR2525M11 R25.025.0150.021.525.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDQCL2020K11

20
20
125
711-1398
20

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:107.5°。
・使用インサート:ポジ55°、ひし形。
【用途】
・倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

SDQCL2020K11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/Lの型番SDQCL2020K11のページです。
型番SDQCL2020K11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 9,640円 14,020円 7,870円 8,250円 11,030円 12,050円 10,810円 11,170円 19,060円 10,810円 19,790円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) R(円形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) K(55°平行四辺形) S(四角形) R(円形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 11 11 22 - - 16 16 12 16 16 12 - 16
                            切込み角 ISO規格外 N:63°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)

                            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDQCR2020K11
                            SDQCR2525M11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125711-140120

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150711-225425

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました