(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDNCN1616H11
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN Sガタ ガイケイヨウTACバイト スクリュー

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN SDNCN1616H11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,030円
税込単価
12,133円

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:62.5°。・使用インサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

SDNCN1616H11 の仕様・寸法情報

商品情報

スクリューオンバイト SDNCNの仕様

SDNCNの寸法図

SDNCNの寸法図

SDNCNの使用イメージ

SDNCNの使用イメージ

形番R/LhbL1L2h1fre
SDNCN1616H11 N16.016.0100.021.016.008.000.80
SDNCN2020K11 N20.020.0125.021.020.0010.000.80
SDNCN2525M11 N25.025.0150.021.025.0012.500.80

単位:mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDNCN1616H11

16
16
100
710-8931
2D
16

1個

11,030( 12,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:62.5°。
・使用インサート:ポジ55°、ひし形。
【用途】
・外径、倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

カタログ

 

SDNCN1616H11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCNの型番SDNCN1616H11のページです。
型番SDNCN1616H11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 9,640円 12,050円 7,870円 8,250円 11,030円 11,760円 14,600円 10,810円 10,810円 14,020円 10,590円 19,060円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) R(円形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) K(55°平行四辺形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 11 11 16 - - 16 12 16 12 12 22 16 16
                            勝手 なし - なし なし - - - なし - なし - - -

                            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDNCN2020K11
                            SDNCN2525M11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125711-13802D20

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2525150711-22462D/3D25

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました