(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDJCL2525M11
外径加工用バイト SDJCR/L形 Sガタ ガイケイヨウTACバイト スクリュー

外径加工用バイト SDJCR/L形 SDJCL2525M11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,390円
税込単価
12,529円

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:93° ポジタイプインサート使用。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください

SDJCL2525M11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDJCR/L

外形図 (本図は右勝手(R)を示す。)

外形図 (本図は右勝手(R)を示す。)

イメージ

イメージ

形番R/LhbL1L2h1fre
  SDJCR1616H11 R16.016.0100.020.016.0020.000.80
  SDJCR2020K11 R20.020.0125.020.520.0025.000.80
  SDJCL2020K11 L20.020.0125.020.520.0025.000.80
  SDJCR2525M11 R25.025.0150.021.525.0032.000.80
  SDJCL2525M11 L25.025.0150.021.525.0032.000.80

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDJCL2525M11

25
25
150
350-6479
2D
25

1個

11,390( 12,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:93° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください

カタログ

 

SDJCL2525M11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト SDJCR/L形の型番SDJCL2525M11のページです。
型番SDJCL2525M11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト SDJCR/L形

外径加工用バイト SDJCR/L形

    T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

    T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

          小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

          小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

            P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

            P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

              外径加工用バイト SCLCR/L形

              外径加工用バイト SCLCR/L形

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 7,580円 7,820円 11,030円 7,870円 19,790円 11,030円 12,050円 11,760円 10,950円 10,950円 19,060円 10,810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) K(55°平行四辺形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 11 - - 16 - - - 16 12 12 16 16 12
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) - J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            外径加工用バイト SDJCR/L形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アルミパイプ 90-5T 傘センタ押して外形加工
                            評価 4.0満足度:4.02017/02/20
                            性能はどのメーカーも大差ないので、他より少しコストが安いのがよい。
                            アルミ切削なので、強度の差は不明

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDJCL2020K11
                            SDJCR1616H11
                            SDJCR2020K11
                            SDJCR2525M11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-64612D/3D20

                            11,030円

                            ( 12,133円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616100710-89232D16

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-64872D20

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-64952D25

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました